JAJSGE3F October 2018 – April 2021 INA592
PRODUCTION DATA
INA592 は、レールを超える電圧を測定できます。G = 1/2 および G = 2 の差動アンプ構成については、Topic Link Label7.5 と Topic Link Label7.6 に記載の入力電圧範囲を参照してください。INA592 は、複数の方法で構成できます。図 9-5 と 図 9-9 を参照してください。これらの構成は、内部のマッチングされた抵抗に依存するため、これらの構成のすべてにおいて、優れたゲイン精度とゲイン・ドリフトが得られます。