JAJSGE3F October 2018 – April 2021 INA592
PRODUCTION DATA
図 9-5 に示すように、INA592 をオペアンプと組み合わせて、専用の性能特性を持つ完全な計測アンプを構成することができます。
テキサス・インスツルメンツでは、きわめて高性能な計測アンプ (IA) を多数ご用意しています。関連する性能を持つ製品については、表 9-1 を参照してください。
A1、A2 | 機能 | 類似の TI IA |
---|---|---|
OPA27 | 低ノイズ | INA103 |
OPA129 | 超低バイアス電流 (fA) | INA116 |
OPA177 | 低オフセット・ドリフト、低ノイズ | INA114、INA128 |
OPA2130 | 低消費電力、FET 入力 (pA) | INA111 |
OPA2234 | 単一電源、高精度、低消費電力 | INA122、INA118 |
OPA2237 | 単一電源、低消費電力、8 ピン MSOP | INA122、INA126 |
差動アンプは、さまざまなアプリケーションで使用可能な、汎用性の高いビルディング・ブロックです。以下に示すような、その他のアプリケーションのアイディアについては、INA105 データシートを参照してください。