JAJSRN9A March 2025 – July 2025 INA630
PRODUCTION DATA
| デバイス | 説明 | ゲイン計算式 | ゲイン ピン |
|---|---|---|---|
| INA630 | 高精度、126dB CMRR、間接電流帰還計装アンプ | G = 1 + R2 / R1 | 5、6 |
| INA823 | 高精度、低消費電力、広範囲電源 (2.7V ~ 36V) 計測アンプ | G = 1 + 100kΩ/RG | 1、8 |
| INA826 | 高精度、200µA 電源電流、広い電源電圧範囲 (2.7V ~36V) 計測アンプレール ツー レール出力 | G = 1 + 49.4kΩ/RG | 2、3 |
| INA821 | 35µV オフセット、0.4µV/°C VOS ドリフト、7nV/√ Hz ノイズ、高帯域幅、高精度計測アンプ | G = 1 + 49.4kΩ/RG | 2、3 |
| INA819 | 35µV オフセット、0.4µV/°C VOS ドリフト、8nV/√ Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ | G = 1 + 50kΩ/RG | 2、3 |
| INA818 | 35µV オフセット、0.4µV/°C VOS ドリフト、8nV/√ Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ | G = 1 + 50kΩ/RG | 1、8 |
| INA828 | 50µV オフセット、0.5µV/°C VOS ドリフト、7nV/√ Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ | G = 1 + 50kΩ/RG | 1、8 |
| INA333 | 25µV VOS、0.1µV/°C VOS ドリフト、1.8V ~ 5V、RRO、50µA IQ, チョッパー安定化 INA | G = 1 + 100kΩ/RG | 1、8 |