JAJSWA1 March 2025 INA950-SEP
PRODUCTION DATA
INA950-SEP のゲイン誤差はほとんどのゲインオプションで室温で 0.1% 未満、-55℃~+125℃の温度範囲全体で最大ドリフトは 5ppm/℃です。
INA950-SEP 閉ループ ゲインは、高精度で低ドリフトの内部抵抗ネットワークによって設定されます。これらの抵抗の比は非常によく一致していますが、絶対値は大きく異なる場合があります。この変動があるため、TIでは INA950-SEP の周囲に抵抗を追加して実効ゲインを変更することは推奨しません。表 6-1 は、上記の機能図に示される内部ゲイン抵抗の標準値を示しています。
| ゲイン | R1 | RL |
|---|---|---|
| 20 (V/V) | 25kΩ | 500kΩ |