ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

INA950-SEP

アクティブ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 25 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.05 Features High frequency, Ultra precise Rating Space Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 1100 Iq (max) (mA) 0.37 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 5 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 25 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.05 Features High frequency, Ultra precise Rating Space Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 1100 Iq (max) (mA) 0.37 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 5 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm)
  • VID V62/25635
  • 放射線 - トータル ドーズ効果 (TID):
    • 30krad(Si) まで吸収線量 (TID) 性能保証
    • すべてのウェハー ロットについて、30krad(Si) までの放射線ロット受け入れテスト (RLAT)
  • 放射線 - シングル イベント効果 (SEE):
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 43MeV-cm2 /mg まで
    • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 47.5MeV-cm2 (最大値)
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 動作温度範囲:-55℃~+125℃
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 広いコモン モード電圧範囲:
    • 動作電圧:2.7V~80V
    • 残存電圧:-20V~85V
  • 非常に優れた CMRR:
    • 160dB DC
    • 50kHz で 85dB AC
  • 20V/V のゲイン
    • ゲイン誤差:±0.1% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±1.5ppm/℃
  • オフセット電圧:±12µV (最大値)
  • オフセット ドリフト:±0.05µV/℃
  • 広い帯域幅:1.1 MHz
  • スルーレート:2V/µs
  • 静止電流:370µA
  • VID V62/25635
  • 放射線 - トータル ドーズ効果 (TID):
    • 30krad(Si) まで吸収線量 (TID) 性能保証
    • すべてのウェハー ロットについて、30krad(Si) までの放射線ロット受け入れテスト (RLAT)
  • 放射線 - シングル イベント効果 (SEE):
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 43MeV-cm2 /mg まで
    • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 47.5MeV-cm2 (最大値)
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 動作温度範囲:-55℃~+125℃
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 広いコモン モード電圧範囲:
    • 動作電圧:2.7V~80V
    • 残存電圧:-20V~85V
  • 非常に優れた CMRR:
    • 160dB DC
    • 50kHz で 85dB AC
  • 20V/V のゲイン
    • ゲイン誤差:±0.1% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±1.5ppm/℃
  • オフセット電圧:±12µV (最大値)
  • オフセット ドリフト:±0.05µV/℃
  • 広い帯域幅:1.1 MHz
  • スルーレート:2V/µs
  • 静止電流:370µA

INA950-SEP は、電源電圧に関係なく、2.7V~80V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の電流センス アンプです。±12µV 以下の極めて低いオフセット電圧、±0.1% 以下の小さいゲイン誤差、160dB(標準値)の高い DC CMRR により、超高精度の電流測定を実現します。INA950-SEP は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション(高速過電流保護など)にも対応するように設計されており、1.1MHz の広い帯域幅と 85dB の AC CMRR(50kHz 時)を特長としています。

INA950-SEP を使用すると、2.7V~80V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を検出することで、超高精度で電流を測定できます。INA950-SEP は、TSSOP-8 パッケージで供給されます。

INA950-SEP は 2.7V~5.5V 単電源で動作し、消費電流は 370µA(標準値)です。ゼロドリフト アーキテクチャの小さなオフセットを利用すると、動作温度範囲 (−55℃~125℃) で規定される、低抵抗シャントによる電流センシングが可能です。

INA950-SEP は、電源電圧に関係なく、2.7V~80V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の電流センス アンプです。±12µV 以下の極めて低いオフセット電圧、±0.1% 以下の小さいゲイン誤差、160dB(標準値)の高い DC CMRR により、超高精度の電流測定を実現します。INA950-SEP は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション(高速過電流保護など)にも対応するように設計されており、1.1MHz の広い帯域幅と 85dB の AC CMRR(50kHz 時)を特長としています。

INA950-SEP を使用すると、2.7V~80V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を検出することで、超高精度で電流を測定できます。INA950-SEP は、TSSOP-8 パッケージで供給されます。

INA950-SEP は 2.7V~5.5V 単電源で動作し、消費電流は 370µA(標準値)です。ゼロドリフト アーキテクチャの小さなオフセットを利用すると、動作温度範囲 (−55℃~125℃) で規定される、低抵抗シャントによる電流センシングが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA950-SEP 2.7V ~ 80V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/03/11
* 放射線と信頼性レポート INA950-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. C) PDF | HTML 2026/06/01
* 放射線と信頼性レポート INA950-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. A) 2025/03/14
* 放射線と信頼性レポート INA950-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025/02/27
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
アプリケーション概要 ツェナーシフトされたフローティング グランドおよび絶縁デジタル イ ンターフェイスを使用した高精度高電圧電流検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

INA950-SEP PSpice Model Reference

SBOMCN0.ZIP (1160 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA950-SEP Spice Model

SWCM009.ZIP (59 KB) - TISpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian