JAJSMT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO6760L | ||||||
PD | 最大消費電力 (両側) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、CL = 15pF、25MHz 50% デューティ・サイクルの方形波を入力 | 200 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (1 次側) | 45 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (2 次側) | 155 | mW |