JAJSMT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -4mA、スイッチング特性試験回路と電圧波形 を参照 | VCCO - 0.4 | V | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA、スイッチング特性試験回路と電圧波形 を参照 | 0.4 | V | ||
VIT+(IN) | 立ち上がり入力のスイッチング・スレッショルド | 0.7 × VCCI(1) | V | |||
VIT-(IN) | 立ち下がり入力のスイッチング・スレッショルド | 0.3 × VCCI | V | |||
VI(HYS) | 入力スレッショルド電圧のヒステリシス | 0.1 × VCCI | V | |||
IIH | High レベル入力電流 | INx で VIH = VCCI(1) | 10 | µA | ||
IIL | Low レベル入力電流 | INx で VIL = 0V | -10 | µA | ||
CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCC または 0V、VCM = 1200V、同相過渡電圧耐性試験回路 を参照 | 50 | 130 | kV/us | |
Ci | 入力容量 (2) | VI = VCC/ 2 + 0.4×sin(2πft)、f = 2MHz、VCC = 5V | 2.8 | pF |