JAJSLI4A May   2021  – December 2021 ISOW1044

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. Revision History
  5. 概要 (続き)
  6. Device Comparison Table
  7. Pin Configuration and Functions
  8. Specifications
    1. 8.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2  ESD Ratings
    3. 8.3  Recommended Operating Conditions
    4. 8.4  ThermalInformation
    5. 8.5  Power Ratings
    6. 8.6  Insulation Specifications
    7. 8.7  Safety-Related Certifications
    8. 8.8  Safety Limiting Values
    9. 8.9  Electrical Characteristics
    10. 8.10 Supply Current Characteristics
    11. 8.11 Switching Characteristics
    12. 8.12 Insulation Characteristics Curves
    13. 8.13 Typical Characteristics
  9. Parameter Measurement Information
  10. 10Detailed Description
    1. 10.1 Overview
    2. 10.2 Power Isolation
    3. 10.3 Signal Isolation
    4. 10.4 CAN Transceiver
      1. 10.4.1 Remote Wake Request via Wake-Up Pattern (WUP) in Standby Mode
    5. 10.5 Functional Block Diagram
    6. 10.6 Feature Description
      1. 10.6.1 CAN Bus States
      2. 10.6.2 Digital Inputs and Outputs: TXD (Input) and RXD (Output)
      3. 10.6.3 TXD Dominant Timeout (DTO)
      4. 10.6.4 Power-Up and Power-Down Behavior
      5. 10.6.5 Protection Features
      6. 10.6.6 Floating Pins, Unpowered Device
      7. 10.6.7 Glitch-Free Power Up and Power Down
    7. 10.7 Device Functional Modes
    8. 10.8 Device I/O Schematics
  11. 11Application and Implementation
    1. 11.1 Application Information
    2. 11.2 Typical Application
      1. 11.2.1 Design Requirements
      2. 11.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 11.2.2.1 Bus Loading, Length and Number of Nodes
        2. 11.2.2.2 CAN Termination
      3. 11.2.3 Application Curve
      4. 11.2.4 Insulation Lifetime
  12. 12Power Supply Recommendations
  13. 13Layout
    1. 13.1 Layout Guidelines
    2. 13.2 Layout Example
  14. 14Device and Documentation Support
    1. 14.1 Documentation Support
      1. 14.1.1 Related Documentation
    2. 14.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 14.3 サポート・リソース
    4. 14.4 Trademarks
    5. 14.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 14.6 用語集
  15. 15Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要 (続き)

このデバイスは、Classical CAN ネットワークおよび最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。±58V の DC バス障害保護機能を搭載し、±12V の同相電圧範囲に対応しています。信号パスと電源パスは、どちらも UL1577 に準拠した 5kVRMS 絶縁であり、VDE、CSA、TUV、CQC による強化絶縁と基本絶縁の認証を受けています。これらのデバイスのバス用ピンは、IEC 61000-4-2 で規定されている最大 8kV の静電気放電 (ESD) に耐えられます。

ISOW1044 は、VIO と VDD を PCB 上で接続することにより、4.5V~5.5V の単一電源電圧で動作できます。より低いロジック・レベルが必要な場合には、1.71V~5.5V のロジック電源 (VIO) を分離して、4.5 V~5.5V のパワー・コンバータ電源 (VDD) とは別に取ることができます。このデバイスは、-40℃~+125℃ の広い動作時周囲温度範囲に対応しており、20 ピンの DFM (SOIC-20 フットプリント互換パッケージ) で供給され、最小 8mm の沿面距離と空間距離を実現しています。

ISOW1044 はスタンバイ・モードと、ISO 11898-2:2016 で定義されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。このデバイスには、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出をサポートする、保護機能および診断機能も搭載されています。