JAJSDC7 June   2017 LM10-MIL

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 Recommended Operating Conditions
    3. 6.3 Thermal Information
    4. 6.4 Electrical Characteristics
    5. 6.5 Typical Characteristics
      1. 6.5.1 Typical Characteristics (Op Amp)
      2. 6.5.2 Typical Characteristics (Reference)
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Operating Characteristics
      2. 7.3.2 Common-Mode Voltage Range
      3. 7.3.3 Operational Amplifier
      4. 7.3.4 Voltage Reference
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Floating Mode
      2. 7.4.2 Linear Operation
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 System Examples
      1. 8.3.1 Operational Amplifier Offset Adjustment
      2. 8.3.2 Positive Regulators
      3. 8.3.3 Reference and Internal Regulator
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デバイスの関連用語
        1. 11.1.1.1 用語の定義
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 入力オフセット電圧: 2mV (最大値)
  • 入力オフセット電流: 0.7nA (最大値)
  • 入力バイアス電流: 20nA (最大値)
  • 基準レギュレーション: 0.1% (最大値)
  • オフセット電圧ドリフト係数: 2μV/℃
  • 基準ドリフト係数: 0.002%/℃

アプリケーション

  • リモート・アンプ
  • バッテリ残量インジケータ
  • 熱電対トランスミッタ
  • 電圧および電流レギュレータ

概要

LM10-MILはモノリシックなリニアICで、高精度の基準電圧、可変の基準バッファ、独立した高品質のオペアンプで構成されます。

このユニットは最低1.1V、最高40Vの合計電源電圧で動作でき、消費電流はわずか270μAです。補完出力段は電源端子の15mV以内にスイングするか、または±0.4Vの飽和で±20mAの出力電流を供給します。基準電圧出力は最低200mVに設定できます。

この回路は携帯用機器向けに推奨され、単一の電源セルからの動作が完全に規定されています。一方で、電圧と電流の両方での高い出力駆動能力と、熱過負荷からの保護を備えているため、要求の厳しい汎用アプリケーションにも適しています。

このデバイスは、固定電源に依存しないフローティング・モードで動作できます。リモート・コンパレータ、信号コンディショナ、SCRコントローラまたはアナログ信号トランスミッタとして機能し、処理した信号を電源と同じラインで送出できます。このデバイスは、広範な電圧および電流レギュレータ・アプリケーションでの使用にも適しており、低電圧から数百ボルトまでに対応でき、既存のICよりも高い精度が得られます。

このシリーズは3つの標準温度範囲で利用可能で、商用部品では制限が緩和されています。さらに、低電圧仕様(接尾辞L)が用意されており、温度範囲が制限される代わりにコストを低減できます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM10-MIL SOIC (14) 8.992mm×7.498mm
SDIP (8) 8.255mm×8.255mm
PDIP (8) 9.81mm×6.35mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

オペアンプ回路図

LM10-MIL 00565213.png
(ピン番号は8ピン・パッケージのものです)