JAJSL67A June 2021 – February 2023 LM25148-Q1
PRODUCTION DATA
LM25148-Q1 は、大電流、単一出力アプリケーション用の 42V、超低静止電流 (IQ) の同期整流式降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れています。LM25148-Q1 は、大電流アプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なデュアル同相モード (並列出力) に設定できます。最低 3.5V の入力電圧、必要に応じてほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。
LM25148-Q1 にはデュアル・ランダム拡散スペクトラム (DRSS) と呼ばれる独自の EMI 削減機能を備えています。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM25148-Q1 | RGY (VQFN、24) | 3.50mm × 5.50mm |