JAJSXE1 October   2025 LM251772-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 取り扱い定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  昇降圧制御方式
        1. 8.3.1.1 降圧モード
        2. 8.3.1.2 昇圧モード
        3. 8.3.1.3 昇降圧モード
      2. 8.3.2  パワー セーブ モード
      3. 8.3.3  リファレンス システム
        1. 8.3.3.1 VIO LDO および nRST ピン
      4. 8.3.4  電源電圧の選択 – VSMART スイッチおよび選択ロジック
      5. 8.3.5  イネーブルおよび低電圧誤動作防止
        1. 8.3.5.1 UVLO
      6. 8.3.6  内部 VCC レギュレータ
        1. 8.3.6.1 VCC1 レギュレータ
        2. 8.3.6.2 VCC2 レギュレータ
      7. 8.3.7  エラー アンプと制御
        1. 8.3.7.1 出力電圧レギュレーション
        2. 8.3.7.2 出力電圧帰還
        3. 8.3.7.3 電圧レギュレーション ループ
        4. 8.3.7.4 ダイナミック電圧スケーリング
      8. 8.3.8  出力電圧放電
      9. 8.3.9  ピーク電流センサ
      10. 8.3.10 短絡保護 - ヒカップ保護
      11. 8.3.11 電流モニタ / リミッタ
        1. 8.3.11.1 概要
        2. 8.3.11.2 出力電流制限
        3. 8.3.11.3 出力電流モニタ
      12. 8.3.12 発振器周波数の選択
      13. 8.3.13 周波数同期
      14. 8.3.14 出力電圧トラッキング
        1. 8.3.14.1 アナログ電圧トラッキング
        2. 8.3.14.2 デジタル電圧トラッキング
      15. 8.3.15 スロープ補償
      16. 8.3.16 構成可能なソフトスタート
      17. 8.3.17 駆動ピン
      18. 8.3.18 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 - DRSS
      19. 8.3.19 ゲート ドライバ
      20. 8.3.20 ケーブル電圧降下補償 (CDC)
      21. 8.3.21 CFG ピンおよび R2D インターフェイス
      22. 8.3.22 高度な監視機能
        1. 8.3.22.1  概要
        2. 8.3.22.2  BUSY
        3. 8.3.22.3  OFF
        4. 8.3.22.4  VOUT
        5. 8.3.22.5  IOUT
        6. 8.3.22.6  入力
        7. 8.3.22.7  温度
        8. 8.3.22.8  CML
        9. 8.3.22.9  その他
        10. 8.3.22.10 ILIM_OP
        11. 8.3.22.11 nFLT/nINT ピン出力
        12. 8.3.22.12 ステータス バイト
      23. 8.3.23 保護機能
        1. 8.3.23.1  サーマル シャットダウン (TSD)
        2. 8.3.23.2  過電流保護
        3. 8.3.23.3  出力過電圧保護 1 (OVP1)
        4. 8.3.23.4  出力過電圧保護 2 (OVP2)
        5. 8.3.23.5  入力電圧保護 (IVP)
        6. 8.3.23.6  入力電圧レギュレーション (IVR)
        7. 8.3.23.7  パワー グッド
        8. 8.3.23.8  ブートストラップ低電圧保護
        9. 8.3.23.9  ブートストラップ過電圧クランプ
        10. 8.3.23.10 CRC - チェック
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 概要
      2. 8.4.2 ロジック状態の説明
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 I2C バス動作
      2. 8.5.2 クロック ストレッチ
      3. 8.5.3 データ転送フォーマット
      4. 8.5.4 定義されたレジスタ アドレスからの単一読み取り
      5. 8.5.5 定義されたレジスタ アドレスから開始されるシーケンシャル READ
      6. 8.5.6 定義されたレジスタ アドレスへの 単一書き込み
      7. 8.5.7 定義されたレジスタ アドレスから開始されるシーケンシャル WRITE
  10. LM251772 のレジスタ
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1  WEBENCH ツールによるカスタム設計
        2. 10.2.2.2  周波数
        3. 10.2.2.3  フィードバック ディバイダ
        4. 10.2.2.4  インダクタと電流センス抵抗の選択
        5. 10.2.2.5  出力コンデンサ
        6. 10.2.2.6  入力コンデンサ
        7. 10.2.2.7  スロープ補償
        8. 10.2.2.8  UVLO ディバイダ
        9. 10.2.2.9  ソフトスタート コンデンサ
        10. 10.2.2.10 MOSFET QH1 および QL1
        11. 10.2.2.11 MOSFET QH2 および QL2
        12. 10.2.2.12 ループ補償
        13. 10.2.2.13 外付け部品の選択
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 パワー パス付き PD ソース
    4. 10.4 並列 (マルチフェーズ) 動作
    5. 10.5 ワイヤレス充電供給
    6. 10.6 電源に関する推奨事項
    7. 10.7 レイアウト
      1. 10.7.1 レイアウトのガイドライン
        1. 10.7.1.1 出力段レイアウト
        2. 10.7.1.2 ゲート ドライバ レイアウト
        3. 10.7.1.3 コントローラのレイアウト
      2. 10.7.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

I2C バス動作

I2C バスは、コントローラと一連のターゲットデバイスの間の通信リンクです。このリンクは、シリアル クロック信号 (SCL) とシリアル データ信号 (SDA) で構成される 2 線式バスを使用して確立されます。コントローラとターゲット端子との間のデータ通信で、シリアル データ ラインが双方向である場合、どの場合でも、シリアル クロックにはコントローラから電源が供給されます。各デバイスは、シリアル データ ライン (SDA) 上でデータを送信するためのオープン ドレイン出力を備えています。データ送信中にドレイン出力を High にするには、シリアルデータラインに外部プルアップ抵抗を配置します。このデバイスは、ターゲット I2C をホストします。標準モード、高速モード、高速モードプラス動作をサポートし、それぞれ最大 100kbit/s、400kbit/s、1000kbit/s のデータレートで、I 2C 標準 3.0 と互換性のある自動インクリメントアドレッシング機能を備えています。

このデバイスの 7 ビットのターゲットアドレスは、ADDR/SLOPE ピン I を GND にプルダウンする場合は 0x6A、ピンが VCC2 に接続されている場合は 0x6B です

データ送信は、以下の図に示すように、コントローラのスタート ビットを使用して開始されます。START 条件は、SCL 信号の high 部分で SDA ラインが high から low に遷移するとき認識されます。スタート ビットを受信すると、デバイスは SDA 入力でシリアル データを受信し、有効なアドレスおよび制御情報をチェックします。ターゲット アドレス ビットがデバイスのために設定されている場合、デバイスはアクノリッジ パルスを発行し、レジスタ アドレスとデータの受信を準備します。データ送信は、停止条件の受信またはデバイスに送信されるデータワードの受信によって完了します。停止条件は、SCL 信号の high の間に SDA 入力が low から high に遷移することと認識されます。通信が有効になるためには、ターゲットの SDA ラインのそれ以外のすべての遷移は、SCL 信号の Low 部分の間に発生する必要があります。有効なアドレス、サブアドレス、データ ワードを受信した後、アクノリッジが発行されます。I 2 C インターフェイスは、レジスタアドレスを自動シーケンス処理し、特定の I2C 転送について複数のデータワードを送信できます。

LM251772-Q1 I2C スタート/ストップ/アクノリッジのプロトコル図 8-34 I2C スタート/ストップ/アクノリッジのプロトコル
LM251772-Q1 I2C データ送信タイミング図 8-35 I2C データ送信タイミング
LM251772-Q1 最大の立ち上がり/立ち下がり時間の I2C データ送信タイミング。図 8-36 最大の立ち上がり/立ち下がり時間の I2C データ送信タイミング。