JAJSAX7E April 2008 – May 2016 LM2758
PRODUCTION DATA.
LM2758は、レギュレートされた電流シンクを搭載した、低ノイズ、大電流の高集積スイッチト・キャパシタ型DC/DCコンバータです。このデバイスは、単一セルのリチウムイオン・バッテリから最大700mAの負荷を駆動できます。LEDの順方向電圧と電流の要件に基づいた適切なゲインを自動的に選択することにより、入力電圧の全範囲にわたって最大の効率が得られます。
外部に低電力の抵抗を1つ接続することで、インジケータ、トーチ、フラッシュの各モードに必要な電流を設定できます。故障によってフラッシュ・モードが長引いた場合、チップ内部のタイムアウト回路がLM2758 をターンオフして、デバイスおよびフラッシュLEDを保護します。内蔵のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が抑えられます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(最大) |
|---|---|---|
| LM2758 | DSBGA (12) | 2.022mm×1.527mm |