JAJSOQ4AE August   1975  – September 2025 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  LM324B および LM324BA の電気的特性
    6. 6.6  LM2902B および LM2902BA の電気的特性
    7. 6.7  LM324、LM324K、LM224、LM224K、LM124 の電気的特性
    8. 6.8  LM2902、LM2902K、LM2902KV、LM2902KAV の電気的特性
    9. 6.9  LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA、LM124A の電気的特性
    10. 6.10 動作条件
    11. 6.11 代表的特性:LM324B および LM2902B
    12. 6.12 代表的特性:B および BA バージョンを除くすべてのデバイス
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ユニティ ゲイン帯域幅
      2. 8.3.2 スルー レート
      3. 8.3.3 入力同相電圧範囲
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

LM2902B および LM2902BA の電気的特性

VS = (V+) - (V-) = 5V~36V (±2.5V~±18V) の場合、TA = 25℃、VCM = VOUT = VS/2、RL = 10k、VS/2 に接続 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 LM2902B ±0.6 ±3.0 mV
TA = –40°C ~ +125°C ±4.0
LM2902BA ±0.3 ±2
TA = –40°C ~ +125°C 2.5
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト RS = 0Ω、TA = –40℃ ~ +125℃ ±7 μV/℃
PSRR 入力オフセット電圧と電源との関係 65 100 dB
チャネル セパレーション
f = 1kHz ~ 20kHz

 
120 dB
入力電圧範囲
VCM 同相電圧範囲 VS = 3V~36V V- (V+) – 1.5 V
VS = 5 V ~ 36 V、TA = -40℃ ~ +125℃ V- (V+) – 2
CMRR 同相除去比 VS = 3V ~ 36V、(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V 70 80 dB
VS = 5V ~ 36V、(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2V、TA = –40℃ ~ +125℃ 65 80
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 -10 -35 nA
TA = –40°C ~ +125°C -60
dIOS/dT 入力オフセット電流ドリフト TA = –40°C ~ +125°C 10 pA/℃
IOS 入力オフセット電流 ±0.5 ±4 nA
TA = –40°C ~ +125°C ±5
dIOS/dT 入力オフセット電流ドリフト TA = –40°C ~ +125°C 10 pA/℃
ノイズ
EN 入力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz   3 μVPP
eN 入力電圧ノイズ密度 RS = 100Ω、VI = 0V、f = 1kHz (テスト回路は図 6-2 を参照)   35   nV/√Hz
入力容量
ZID 差動 10 || 0.1 MΩ || pF
ZICM 同相 4 || 1.5 GΩ || pF
開ループ ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン VS = 15V、VO = 1V ~ 11V、RL ≥ 10kΩ、
(V–) に接続
50 100 V/mV
TA = –40℃ ~ +125℃ 25
周波数応答
GBW ゲイン帯域幅積 RL = 1MΩ、CL = 20pF (テスト回路は図 6-1 を参照) 1.2 MHz
SR スルーレート RL = 1MΩ、CL = 30pF、VI = ±10V (テスト回路は図 6-1 を参照) 0.5 V/μs
Θm 位相マージン G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF 56 °
tS セトリング タイム 0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF 4 μs
過負荷回復時間 VIN × ゲイン > VS 10 μs
THD+N 全高調波歪み + ノイズ G = +1、f = 1kHz、VO = 3.53VRMS、VS = 36V、RL = 100k、IOUT ≦ ±50μA、BW = 80kHz 0.001%
出力
VO 電圧出力スイング (レールから) 正電圧レール (V+) IOUT = -50µA 1.35 1.5 V
IOUT = -1mA 1.4 1.6
IOUT = -5mA 1.5 1.75
負電圧レール (V–) IOUT = 50µA 100 150 mV
IOUT = 1mA 0.75 1 V
VS = 5V、RL ≤ 10kΩ、(V–) に接続
TA = –40℃ ~ +125℃
5 20 mV
IO 出力電流 ソース、VS = 15V、VO = V–、VID = 1V -20(1) -30 mA
TA = –40°C ~ +125°C -10(1)
シンク、VS = 15V、VO = V+、VID = –1V 10(1) 20
TA = –40°C ~ +125°C 5(1)
VID = –1V、VO = (V–) + 200mV 50 85 μA
ISC 短絡電流 VS = 20V、(V+) = 10V、(V–) = -10V、VO = 0V ±40 ±60 mA
CLOAD 容量性負荷駆動能力 100 pF
RO オープン ループ出力インピーダンス f = 1MHz、IO = 0A 300 Ω
電源
IQ アンプごとの静止電流 VS = 5V、IO = 0A、TA = -40℃ ~ +125℃ 240 300 μA
VS = 36V、IO = 0A、TA = -40℃ ~ +125℃ 750
設計と特性評価による規定のみ。