ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

LM2902KV

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
LM2902B アクティブ クワッド、36V、1.2MHz オペアンプ Drop-in upgrade with improved performance and lower 1ku price

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.175 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 250000 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -2
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.175 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 250000 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -2
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 次世代の LM324B および LM2902B
  • B バージョンは、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンのドロップイン代替品
  • B バージョンの仕様を改善
    • 電源電圧範囲:3V~36V (B、BA バージョン)
    • 低い入力オフセット電圧:±2mV (BA バージョン) / 3mV (B バージョン)
    • ESD 定格:2kV (HBM)、1.5kV (CDM)
    • EMI 除去:RF および EMI フィルタを内蔵
    • 低い入力バイアス電流:最大 50nA (-40℃~+125℃の範囲)
  • 同相入力電圧範囲は V- を含む
  • 入力電圧差動は、電源電圧まで駆動可能
  • デュアル B バージョンについては、LM358B および LM2904B を参照
  • 次世代の LM324B および LM2902B
  • B バージョンは、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンのドロップイン代替品
  • B バージョンの仕様を改善
    • 電源電圧範囲:3V~36V (B、BA バージョン)
    • 低い入力オフセット電圧:±2mV (BA バージョン) / 3mV (B バージョン)
    • ESD 定格:2kV (HBM)、1.5kV (CDM)
    • EMI 除去:RF および EMI フィルタを内蔵
    • 低い入力バイアス電流:最大 50nA (-40℃~+125℃の範囲)
  • 同相入力電圧範囲は V- を含む
  • 入力電圧差動は、電源電圧まで駆動可能
  • デュアル B バージョンについては、LM358B および LM2904B を参照

LM324B および LM2902B は、業界標準のオペアンプ LM324 および LM2902 の次世代バージョンであり、4 つの高電圧 (36V) オペアンプを搭載しています。

これらのデバイスは、小さいオフセット (標準値 600µV)、グランドまでの同相入力範囲、大きい差動入力電圧耐量などの特長を備えており、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。

LM324B および LM2902B はユニティ ゲイン安定で、オフセット電圧が最大 3mV (LM324BA および LM2902BA で最大 2mV) と低く、静止電流はアンプあたり 240µA (代表値) です。ESD 耐性が高く (2kV、HBM および 1.5kV、CDM)、EMI および RF フィルタを内蔵した LM324B および LM2902B は、極めて過酷な環境のアプリケーションに適しています。

LM324B および LM2902B は、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンに置き換わるドロップイン代替品です。

LM324B および LM2902B は、業界標準のオペアンプ LM324 および LM2902 の次世代バージョンであり、4 つの高電圧 (36V) オペアンプを搭載しています。

これらのデバイスは、小さいオフセット (標準値 600µV)、グランドまでの同相入力範囲、大きい差動入力電圧耐量などの特長を備えており、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。

LM324B および LM2902B はユニティ ゲイン安定で、オフセット電圧が最大 3mV (LM324BA および LM2902BA で最大 2mV) と低く、静止電流はアンプあたり 240µA (代表値) です。ESD 耐性が高く (2kV、HBM および 1.5kV、CDM)、EMI および RF フィルタを内蔵した LM324B および LM2902B は、極めて過酷な環境のアプリケーションに適しています。

LM324B および LM2902B は、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンに置き換わるドロップイン代替品です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMx24、LMx24x、LMx24xx、LM2902、LM2902x、LM2902xx、LM2902xxx の各クワッド オペアンプ データシート (Rev. AE 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.AE) PDF | HTML 2025/11/12
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018/03/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMx24, LM2902 PSpice Model (Rev. D)

SGLM009D.ZIP (21 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMx24_LM2902 Reference Design

SGLM036.ZIP (22 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMx24_LM2902 TINA-TI Macro

SGLM037.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ