JAJSDC4 June 2017 LM385-1.2-MIL
PRODUCTION DATA.
これらのマイクロパワー、2端子、バンドギャップ電圧リファレンスは、10μA~20mAの電流範囲で動作し、非常に低い動的インピーダンスと、温度に対する優れた安定性が特長です。オンチップのトリムにより、電圧の許容誤差が小さくなっています。これらのデバイスのバンドギャップ基準は低ノイズで、長期的に安定しています。
これらのデバイスは設計上、容量性負荷に対する許容性が非常に高いため、ほとんどの基準アプリケーションで簡単に使用できます。動的な動作温度範囲が広いため、各種の電流源に適合でき、レギュレーションに優れています。
このシリーズは消費電力が非常に小さいため、マイクロパワー回路で有用です。これらの電圧リファレンスは携帯型のメータ、レギュレータ、汎用アナログ回路に使用でき、製品寿命に近いバッテリ寿命を実現します。動作電流範囲が広いため、古い電圧リファレンスを、より許容誤差の小さい部品に交換できます。
| 型番 | パッケージ(ピン) | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM385-1.2-MIL | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
| SOP (8) | 6.20mm×5.30mm | |
| TSSOP (8) | 3.00mm×4.40mm | |
| TO-226 (3) | 4.30mm×4.30mm |