JAJSDC4 June   2017 LM385-1.2-MIL
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
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
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 System Examples
      1. 8.3.1 Thermocouple Cold-Junction Compensator
      2. 8.3.2 Generating Reference Voltage with a Constant Current Source
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • YS|0
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 動作電流範囲
    • LM385-1.2-MIL: 15μA~20mA
  • 1%および2%の初期電圧許容誤差
  • 基準インピーダンス
    • LM385-1.2-MIL: 25℃で最大1Ω
    • すべてのデバイス: 温度範囲全体にわたって
      最大1.5Ω
  • 非常に低い消費電力
  • 業界標準のLM385-1.2-MILと交換可能

アプリケーション

  • 携帯型メータ基準
  • 携帯型テスト機器
  • バッテリ動作のシステム
  • 電流ループ計測機器
  • パネル・メータ

概要

これらのマイクロパワー、2端子、バンドギャップ電圧リファレンスは、10μA~20mAの電流範囲で動作し、非常に低い動的インピーダンスと、温度に対する優れた安定性が特長です。オンチップのトリムにより、電圧の許容誤差が小さくなっています。これらのデバイスのバンドギャップ基準は低ノイズで、長期的に安定しています。

これらのデバイスは設計上、容量性負荷に対する許容性が非常に高いため、ほとんどの基準アプリケーションで簡単に使用できます。動的な動作温度範囲が広いため、各種の電流源に適合でき、レギュレーションに優れています。

このシリーズは消費電力が非常に小さいため、マイクロパワー回路で有用です。これらの電圧リファレンスは携帯型のメータ、レギュレータ、汎用アナログ回路に使用でき、製品寿命に近いバッテリ寿命を実現します。動作電流範囲が広いため、古い電圧リファレンスを、より許容誤差の小さい部品に交換できます。

製品情報(1)

型番 パッケージ(ピン) 本体サイズ(公称)
LM385-1.2-MIL SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
SOP (8) 6.20mm×5.30mm
TSSOP (8) 3.00mm×4.40mm
TO-226 (3) 4.30mm×4.30mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

概略回路図

LM385-1.2-MIL logic_slvs075.gif