JADS326 July 2026 LM5192
PRODUCTION DATA
LM5192 には内部ヒカップ モード保護機能が搭載されています。過負荷状態が発生すると、512 サイクル カウンタは内部ソフト スタート シーケンスの完了後、サイクル単位の電流制限インシデントの連続カウントを開始します。電流制限スレッショルドを超えないまま、スイッチングサイクルが連続 4 回発生すると、512 サイクルのカウンタはリセットされます。512 サイクル カウントが完了すると、内部ソフト スタートが Low になり、内部のハイサイドおよびローサイド ドライバが無効になります。その後、16384 カウンタが有効になります。カウンタが 16384 に達すると、内部ソフト スタートが有効になって出力が再開されます。ソフトスタート中、および出力電圧が設定電圧の 50% を超えるまでは、ヒカップ モードの電流制限は有効になりません。
ヒカップ モードは、HICCUP_EN ビットを使用して有効または無効にできます。