JADS326 July   2026 LM5192

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 シリアル制御バスのタイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲 (VIN)
      2. 7.3.2  高電圧バイアス電源レギュレータ (VCC、VDDA)
      3. 7.3.3  イネーブル (EN)
      4. 7.3.4  スイッチング周波数
      5. 7.3.5  デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      6. 7.3.6  ソフト スタート
      7. 7.3.7  出力電圧
      8. 7.3.8  制御可能な最小オン時間
      9. 7.3.9  デュアル ループ アーキテクチャ
        1. 7.3.9.1 電圧ループ エラー アンプ
        2. 7.3.9.2 電流ループ エラー アンプ
      10. 7.3.10 プログラマブル ILIM
      11. 7.3.11 IOUT モニタ
      12. 7.3.12 ケーブル電圧降下補償
      13. 7.3.13 スロープ補償
      14. 7.3.14 シャント電流センシング
      15. 7.3.15 ヒカップ モード電流制限
      16. 7.3.16 デバイス構成 (CNFG)
      17. 7.3.17 パルス周波数変調 (PFM) / 同期
      18. 7.3.18 Out-of-Audio 動作
      19. 7.3.19 サーマル シャットダウン (TSD)
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 READY モード
      4. 7.4.4 アクティブ モード
      5. 7.4.5 スリープ モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C バス動作
      2. 7.5.2 クロック ストレッチ
      3. 7.5.3 データ転送フォーマット
      4. 7.5.4 定義されたレジスタ アドレスからの単一読み取り
      5. 7.5.5 定義されたレジスタ アドレスから開始されるシーケンシャル読み出し
      6. 7.5.6 定義されたレジスタ アドレスへの 単一書き込み
      7. 7.5.7 定義されたレジスタ アドレスから開始されるシーケンシャル WRITE
  9. 8 LM5192 のレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
      1. 9.1.1 パワートレイン コンポーネント
        1. 9.1.1.1 降圧インダクタ
        2. 9.1.1.2 出力コンデンサ
        3. 9.1.1.3 入力コンデンサ
        4. 9.1.1.4 EMI フィルタ
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 高効率、広い入力範囲、400kHz、同期整流降圧レギュレータ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 9.2.1.2.2 降圧インダクタ
          3. 9.2.1.2.3 電流センス抵抗
          4. 9.2.1.2.4 出力コンデンサ
          5. 9.2.1.2.5 入力コンデンサ
          6. 9.2.1.2.6 補償部品
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 熱設計およびレイアウト
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
        1. 10.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
        1. 10.2.1.1 PCB レイアウトについてのリソース
        2. 10.2.1.2 熱設計についてのリソース
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
入力コンデンサ

一般的に、スイッチング周波数における電源入力のソース インピーダンスは比較的高くなります。入力リップル電圧を制限するには、高品質な入力コンデンサが必要です。一般的に、リップル電流は、スイッチング周波数におけるコンデンサの相対インピーダンスに基づいて、入力コンデンサ間で分割されます。

  1. 入力コンデンサを選択する場合は、十分な電圧と RMS リップル電流定格を持つものにしてください。
  2. ワーストケースのデューティ サイクル動作ポイントが 50% と想定し、式 29 を使用して、入力コンデンサの RMS リップル電流を計算します。
    式 29. I C I N , r m s = D × I L O A D 2 × 1 - D + ∆ I L O U T 2 12 = 0.5 × 8 2 × 1 - 0.5 + 3.65 2 12 = 4.1 A
  3. 式 30 を使用して、必要な入力容量を求めます。
    式 30. C I N ≥ D × 1 - D × I L O A D f S W × ∆ V S U P P L Y - I L O A D × R E S R = 0.5 × 1 - 0.5 × 8 400 k × 0.25 - 8 × 1 m = 21 μ F

    ここで、

    • ΔVSUPPLY は、入力ピーク ツー ピーク リップル電圧の仕様です。
    • RESR は、入力コンデンサの ESR です。
  4. セラミック コンデンサの電圧係数から、6 つの 4.7μF、100V、X7R セラミック入力コンデンサを選択します。これらのコンデンサはパワー MOSFET の近くに配置してください。
  5. 6 つの 10nF、100V、X7R、0603 セラミック コンデンサをハイサイド MOSFET の近くに配置して、MOSFET のスイッチング遷移時に di/dt の大きい電流を供給します。このコンデンサにより、高い自己共振周波数 (SRF) と 100MHz 以上での低実効インピーダンスが実現します。この結果、電源ループの寄生インダクタンスはさらに低下し、スイッチノードの電圧オーバーシュートとリンギングが最小限に抑えて、伝導および放射 EMI シグネチャを低減できます。