JAJS828E July 1997 – November 2025 LMC6762
PRODUCTION DATA
図 11-7 方形波ジェネレータ図 11-7 に、方形波ジェネレータ回路での LMC6762 のアプリケーションを示します。ループの合計ヒステリシスは、R1、R2、R3 によって設定されます。R4 および R5 は、コンデンサ C に個別の充電パスと放電パスを提供します。充電パスは、R4 および D1 を通じて設定されます。したがって、パルス幅 t1 は、R4 および C の RC 時定数によって決まります。同様に、コンデンサの放電パスは、R5 および D2 によって設定されます。そのため、パルス間の時間 t2 は R5 を変化させることで変更でき、パルス幅は R4 によって変更できます。出力の周波数は、R4 と R5 の両方を変化させることで変更できます。
図 11-8 時間遅延ジェネレータ上記に示す回路は、基準時間からの所定の時間間隔で出力信号を提供し、入力がグランドに戻った時点で自動的に出力をリセットします。VIN = 0 の場合を考えます。コンパレータ 4 の出力も接地されています。これは、コンパレータ 1、2、3 の出力も接地されていることを意味します。入力信号が印加されると、コンパレータ 4 の出力が High にスイングし、C は R を通じて指数関数的に充電されます。これは上記に示します。
VC1 がリファレンス電圧 VA、VB、VC を上回ると、コンパレータ 1、2、3 の出力電圧は High 状態に切り替わります。小さなヒステリシスが設定され、遅延時間が長くなる RC 時定数を選択した場合でも高速スイッチングが保証されます。