| ESD 耐性(3) | 2KV |
| 差動入力電圧 | (V+)+0.3V ~ (V−)−0.3V |
| 入力 / 出力ピンの電圧 | (V+)+0.3V ~ (V−)−0.3V |
| 電源電圧 (V+–V−) | 16V |
| 入力ピンの電流 | ±5mA |
| 出力ピンの電流(5)(4) | ±30mA |
| 電源ピンの電流、LMC6762 | 40mA |
| リード温度 (半田付け、10 秒) | 260°C |
| 保管温度範囲 | –65°C ~ +150°C |
| 接合部温度(6) | 150°C |
(1) 絶対最大定格は、それらを超えるとデバイスに損傷を与える可能性がある制限値を示します。動作定格は、デバイスが機能することを意図した条件を示しますが、特定の性能を保証するものではありません。保証される仕様とテスト条件については「電気的特性」を参照してください。
(2) 防衛または航空宇宙仕様のデバイスをお求めの場合は、供給状況および仕様についてテキサス・インスツルメンツの営業所または販売代理店にお問い合わせください。
(3) 人体モデル、1.5kΩ と 100pF を直列に接続します。
(4) 単一電源と分割電源での両方の動作に適用されます。高い周囲温度で連続的に短絡動作させると、150℃の最大許容接合部温度を超える可能性があります。長時間にわたって ±30mA を超える出力電流は、信頼性に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) V+ が 12V を超える場合、出力を V+ に短絡しないでください。さもないと、信頼性に悪影響が出ます。
(6) 最大消費電力は TJ(max)、θJA、TA の関数となります。任意の周囲温度での最大許容消費電力は、PD = (TJ(max) – TA)/θJA です。すべての数値は、PC 基板に直接半田付けされたパッケージに適用されます。