JAJS828E July 1997 – November 2025 LMC6762
PRODUCTION DATA
| 記号 | パラメータ | 条件 | 標準値(1) | LMC6762AI | LMC6762BI | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制限値(2) | 制限値(2) | ||||||
| tRISE | 立ち上がり時間 | f = 10kHz、CL = 50pF、 | 15 | ns | |||
| オーバードライブ = 10mV(3) | |||||||
| tFALL | 立ち下がり時間 | f = 10kHz、CL = 50pF、 | 15 | ns | |||
| オーバードライブ = 10mV(3) | |||||||
| tPHL | 伝搬遅延 | f = 10kHz、 | オーバードライブ = 10mV | 900 | ns | ||
| (High から Low) | CL = 50pF(3) | オーバードライブ = 100mV | 450 | ns | |||
| tPLH | 伝搬遅延 | f = 10kHz、 | オーバードライブ = 10mV | 900 | ns | ||
| (Low から High) | CL = 50pF(3) | オーバードライブ = 100mV | 420 | ns | |||