JAJSJX4A March 2020 – September 2020 LMQ62440-Q1
PRODUCTION DATA
この設計では VOUT = 5V であるため、LDO の電力損失を低減するために BIAS ピンを VOUT に接続します。入力電圧の代わりに、出力電圧が LDO 電流を供給するようになります。節約される電力は ILDO × (VIN - VOUT) です。VIN >> VOUT であり、かつより高い周波数で動作する場合、省電力はより重要です。VOUT のノイズと過渡が BIAS に結合しないように、VOUT と BIAS の間に 1Ω~10Ω の直列抵抗を追加できます。ノイズをフィルタするため、BIAS ピンの近くに 1μF 以上の値のバイパス・コンデンサを追加できます。BIAS ピンの最大許容電圧は 16V であることに注意します。