JAJSR90 September 2023 LMQ644A2-Q1
PRODMIX
LMQ644xx-Q1 は、大電流の単一出力またはデュアル出力に対応する 36V 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、インターリーブ型スタッカブル電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単、過渡応答が高速で、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れており、最大 36A の電流に対して最大 6 相をサポートする出力クロックによる高精度の電流共有が可能です。最小オン時間 50ns のハイサイド・スイッチにより、大きな降圧率が得られるため、12V、24V、または車載入力から低電圧レールへ直接変換を行い、システムの複雑さの緩和と設計コストの削減に貢献します。
LMQ644xx-Q1 は、拡散スペクトラムを、ウェッタブル・フランク付きの最適化された拡張 HotRod QFN パッケージに搭載し、EMI を最小限に抑えるために 4 つの 22nF 高周波コンデンサを内蔵しています。デュアル・ランダム拡散スペクトラム (DRSS) 周波数ホッピングは ±10% (標準値) に設定されており、三角波と疑似ランダム変調の組み合わせにより、放射を大幅に低減します。BIAS ピンを使用すると、LMQ644xx-Q1 はコンバータの出力からデバイスに電力を供給することで損失を節約でき、無負荷時の静止電流は 9μA となり、バッテリ駆動システムの動作時間を延長できます。LMQ644xx-Q1 は、複数のデバイスをスタックする場合でも、軽負荷動作時に高効率を維持し、負荷範囲全体にわたって高効率を実現できます。
部品番号 (3) | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMQ644A2-Q1 | RXA (VQFN-FCRLF、24) | 4.0mm × 5.0mm |
LMQ644A0-Q1(2) | ||
LMQ64408-Q1(2) |