JAJSB13S December   2009  – July 2017 LMZ14203
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 COT Control Circuit Overview
      2. 7.3.2 Output Overvoltage Comparator
      3. 7.3.3 Current Limit
      4. 7.3.4 Thermal Protection
      5. 7.3.5 Zero Coil Current Detection
      6. 7.3.6 Prebiased Start-Up
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Discontinuous Conduction and Continuous Conduction Modes
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Custom Design With WEBENCH® Tools
        2. 8.2.2.2 Design Steps for the LMZ14203 Application
          1. 8.2.2.2.1 Enable Divider, RENT and RENB Selection
          2. 8.2.2.2.2 Output Voltage Selection
          3. 8.2.2.2.3 Soft-Start Capacitor Selection
          4. 8.2.2.2.4 CO Selection
          5. 8.2.2.2.5 CIN Selection
          6. 8.2.2.2.6 Discontinuous Conduction and Continuous Conduction Mode Selection
          7. 8.2.2.2.7 RON Resistor Selection
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Power Dissipation and Board Thermal Requirements
    4. 10.4 Power Module SMT Guidelines
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    2. 11.2 デバイス・サポート
      1. 11.2.1 開発サポート
      2. 11.2.2 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    3. 11.3 ドキュメントのサポート
      1. 11.3.1 関連資料
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 コミュニティ・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 11.8 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 内蔵のシールド付きインダクタと単純なPCBレイアウト
  • 外部のソフトスタートと高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
  • 突入電流と、入力UVLOや出力短絡などのフォルトに対する保護
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
  • FPGAやASICへの電源供給に適した高速な過渡応答
  • 低い出力電圧リップル
  • ピン単位で互換性のあるファミリ
    • LMZ1420x (42V、最大3A、2A、1A)
    • LMZ1200x (20V、最大3A、2A、1A)
  • WEBENCH®Power Designerに完全対応
  • 電気的特性
    • 最大合計出力電力: 18W
    • 最大3Aの出力電流
    • 入力電圧範囲: 6V~42V
    • 出力電圧範囲: 0.8V~6V
    • 最大効率90%
  • 性能上の利点
    • 熱的な特性劣化なしに高い周囲温度で動作
    • 高い効率によりシステムの発熱が減少
    • 低い放射(電磁気干渉(EMI))、EN55022 Class B標準に準拠してテスト済み
    • 10V/m放射耐性EMIテスト標準EN61000 4-3に合格
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ14203を使用するカスタム設計を作成

アプリケーション

  • 12Vおよび24V入力レールからのポイント・オブ・ロード(POL)変換
  • 容積が制限された、または熱の要件が高いアプリケーション
  • 負の出力電圧のアプリケーション
    (AN-2027 SNVA425を参照)

概要

LMZ14203 SIMPLE SWITCHERパワー・モジュールは使いやすい降圧型DC/DCソリューションで、非常に優れた電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度で、最大3Aの負荷を駆動できます。LMZ14203の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。

LMZ14203は6V~42Vの入力電圧レールを受け付け、最低0.8Vの高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ14203は、わずか3つの外付け抵抗と4つの外付けコンデンサだけで、完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ14203は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、入力UVLO、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。スイッチング周波数は、1つの抵抗により最大1MHzに変更できます。

製品情報(1)(2)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMZ14203 TO-PMOD (7) 10.16mm×9.85mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
  2. ピーク・リフロー温度は245℃です。詳細については、SNAA214を参照してください。

簡略化されたアプリケーション回路図

LMZ14203 LMZ14203.gif

25℃における12V入力の効率

LMZ14203 30107003.gif