ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14203

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPSM63603 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー モジュール Smaller QFN packaging designed for low EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 92.5 Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 92.5 Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² (10.16 mm × 13.77 mm)
  • 内蔵のシールド付きインダクタと単純なPCBレイアウト
  • 外部のソフトスタートと高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
  • 突入電流と、入力UVLOや出力短絡などのフォルトに対する保護
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
  • FPGAやASICへの電源供給に適した高速な過渡応答
  • 低い出力電圧リップル
  • ピン単位で互換性のあるファミリ
    • LMZ1420x (42V、最大3A、2A、1A)
    • LMZ1200x (20V、最大3A、2A、1A)
  • WEBENCH®Power Designerに完全対応
  • 電気的特性
    • 最大合計出力電力: 18W
    • 最大3Aの出力電流
    • 入力電圧範囲: 6V~42V
    • 出力電圧範囲: 0.8V~6V
    • 最大効率90%
  • 性能上の利点
    • 熱的な特性劣化なしに高い周囲温度で動作
    • 高い効率によりシステムの発熱が減少
    • 低い放射(電磁気干渉(EMI))、EN55022 Class B標準に準拠してテスト済み
    • 10V/m放射耐性EMIテスト標準EN61000 4-3に合格
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ14203を使用するカスタム設計を作成
  • 内蔵のシールド付きインダクタと単純なPCBレイアウト
  • 外部のソフトスタートと高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
  • 突入電流と、入力UVLOや出力短絡などのフォルトに対する保護
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
  • FPGAやASICへの電源供給に適した高速な過渡応答
  • 低い出力電圧リップル
  • ピン単位で互換性のあるファミリ
    • LMZ1420x (42V、最大3A、2A、1A)
    • LMZ1200x (20V、最大3A、2A、1A)
  • WEBENCH®Power Designerに完全対応
  • 電気的特性
    • 最大合計出力電力: 18W
    • 最大3Aの出力電流
    • 入力電圧範囲: 6V~42V
    • 出力電圧範囲: 0.8V~6V
    • 最大効率90%
  • 性能上の利点
    • 熱的な特性劣化なしに高い周囲温度で動作
    • 高い効率によりシステムの発熱が減少
    • 低い放射(電磁気干渉(EMI))、EN55022 Class B標準に準拠してテスト済み
    • 10V/m放射耐性EMIテスト標準EN61000 4-3に合格
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ14203を使用するカスタム設計を作成

LMZ14203 SIMPLE SWITCHERパワー・モジュールは使いやすい降圧型DC/DCソリューションで、非常に優れた電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度で、最大3Aの負荷を駆動できます。LMZ14203の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。

LMZ14203は6V~42Vの入力電圧レールを受け付け、最低0.8Vの高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ14203は、わずか3つの外付け抵抗と4つの外付けコンデンサだけで、完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ14203は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、入力UVLO、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。スイッチング周波数は、1つの抵抗により最大1MHzに変更できます。

LMZ14203 SIMPLE SWITCHERパワー・モジュールは使いやすい降圧型DC/DCソリューションで、非常に優れた電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度で、最大3Aの負荷を駆動できます。LMZ14203の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。

LMZ14203は6V~42Vの入力電圧レールを受け付け、最低0.8Vの高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ14203は、わずか3つの外付け抵抗と4つの外付けコンデンサだけで、完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ14203は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、入力UVLO、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。スイッチング周波数は、1つの抵抗により最大1MHzに変更できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ14203 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V、3Aパワー・モジュール、リード付きSMT-TOパッケージ データシート (Rev. S 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.S) PDF | HTML 2017/08/28
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021/10/14
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019/11/20
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018/09/13
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018/01/25
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017/08/02
ホワイト・ペーパー Comparing the Merits of Integrated Power Modules versus Discrete Regulators (Rev. B) PDF | HTML 2016/09/15
アプリケーション・ノート Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016/01/20
アプリケーション・ノート AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013/05/06
アプリケーション・ノート AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013/04/23
アプリケーション・ノート AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013/04/23
アプリケーション・ノート AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013/04/23
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Test and Measurement 2012/04/02
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Military 2012/04/02
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Broadcast Video 2012/04/02
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Communications Infrastructure 2012/04/02
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Medical 2012/04/02
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Factory Automation 2012/04/02
アプリケーション・ノート ディスクリート型レギュレータと集積型パワー・モジュールのメリットの比較 2010/08/26
アプリケーション・ノート Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs 2010/02/02
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005/07/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ14203DEMO — Simple Switcher パワー・モジュール 42Vin、3A デモ・ボード

The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LMZ14203EVAL — Simple Switcher 電源モジュール評価ボード、42Vin、3A

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LMZ14203 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM768.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMZ14203 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM161A.ZIP (193 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC — LMZ1x / 外部熱抵抗エスティメータ

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00732 — 最大の SNR とサンプリング レートを実現する、18 ビット、2Msps の絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン

この「最大 SNR / サンプリング レートを実現する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン」は、絶縁型データ アクイジション システムの設計で一般的に発生する、性能の制限に関する技術的課題の解消を可能にします。

  • デジタル アイソレータに起因する伝搬遅延を最小化し、サンプリング レートを最大化
  • デジタル アイソレータに起因する ADC サンプリング クロック ジッタを効率的に軽減し、高周波 AC シグナル チェーンの性能(SNR)を最大化
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01035 — 最大 SNR とサンプル レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン

TIDA-01035 は、20 ビット、1 MSPS の絶縁アナログ入力データ取得リファレンス デザインであり、デジタル絶縁データ取得システムに典型的な性能上の課題を解決し最適化する方法を示しています。
  • 絶縁境界を越えた ADC サンプル クロック ジッタを効果的に低減することで、高周波 AC 信号チェーンの性能 (SNR および THD) が大幅に向上します
  • デジタル絶縁器によって生じる伝搬遅延を排除 / 最小化することで、サンプル レートを最大化します
  • ジャンパを用いて、ジッタ低減技術の有無で性能を評価するオプションを提供します
  • 絶縁器による付加ジッタがデータ (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01037 — アイソレータの最適化によって SNR とサンプルレートを最大化する、20 ビット、1MSPS のデータ収集リファレンスデザイン

TIDA-01037 は 20 ビット、1MSPS の絶縁型アナログ入力データ アクイジションのリファレンス デザインです。2 個の異なるアイソレータ デバイスを使用し、シグナル チェーンの SNR とサンプル レート性能を最大化します。ADC サンプリング クロックなど低ジッタを必要とする信号の場合は TI の ISO73xx 低ジッタ デバイス ファミリが使用されますが、TI の高速 ISO78xx デバイス ファミリは、データ サンプル レートを最大化するために使用されます。これら 2 つのアイソレータ ソリューションを組み合わせることで、絶縁境界上のサンプル クロック (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01050 — 18 ビット SAR(逐次比較型)データ コンバータ向けに最適化されたアナログ フロント エンド DAQ(データ アクイジション)システムのリファレンス デザイン

TIDA-01050 リファレンス デザインは自動試験機器に付随する、統合、消費電力、性能、クロッキングの課題を改善します。このデザインは任意の ATE システムに適用できますが、多数の入力チャネルを必要とするシステムに最適です。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01052 — 負電源を使用してフルスケールの THD を改善する ADC ドライバのリファレンスデザイン

TIDA-01052 リファレンス デザインは、アナログ フロント エンド ドライバ アンプでグランドの代わりに負の電圧レールを使用する際に見られるシステム性能の向上を実現します。このコンセプトはすべてのアナログ フロント エンドに該当しますが、ここでは特に自動試験機器を対象としています。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01054 — 高性能 DAQ システム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源のリファレンス デザイン

TIDA-01054 リファレンス デザインは LM53635 降圧コンバータを使用し、16 ビット超のデータ アクイジション(DAQ)システムに EMI がもたらす性能低下の影響を排除します。この降圧コンバータは、不要な EMI ノイズによる劣化を抑えながら、基板スペースを節約しつつ、電源ソリューションを信号経路の近くに配置することを可能にします。このリファレンス デザインにより、20 ビットの1MSPS 逐次比較型(SAR)ADC を使用する場合に、100.13dB のシステム SNR 性能を実現できます。これは、外部電源を使用する場合の 100.14dB という SNR (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01055 — 高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン

TIDA-01055 は、高性能 DAQ システムのリファレンス デザインです。TI の高速オペアンプ OPA837 の使用により ADC リファレンス バッファを最適化し、信号対雑音比特性の向上と消費電力の低減を実現します。このデバイスは複合バッファ構成で使用され、従来型のオペアンプと比較して、22% の電力改善が可能となります。多くの場合、バッファを内蔵した基準電圧ソースには、チャネル数の多いシステムで最適な性能を得るために必要な駆動力が不足しています。  このリファレンス デザインは複数の ADC を駆動可能なほか、18 ビット 2MSPS 逐次比較型(SAR)ADC (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01056 — 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは高性能データ アクイジション (DAQ) システム向けで、LMS3635-Q1 降圧コンバータを使用することで、消費電力を低減し、スイッチング レギュレータが引き起こす EMI の影響を最小化するために、電力段を最適化します。  このリファレンス デザインは、LM53635 降圧コンバータと比較して、ほとんどの軽負荷電流時の効率が 7.2% 向上し、125.25dB SFDR、99dB SNR、16.1 ENOB を実現しています。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01057 — 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、20 ビット差動入力 ADC のダイナミック レンジを向上させる高性能データ アクイジション (DAQ) システム向けに設計されています。多くの DAQ システムには、十分な信号ダイナミック レンジを確保するために、広い FSR (フルスケール レンジ) での測定能力が必要とされます。逐次比較型 ADC 用の以前のリファレンス デザインの多くには、THS4551 FDA (完全差動アンプ) が使用されています。ただし、THS4551 は最大 5.4V の電源電圧に制限されており、5V のリファレンス電圧で逐次比較型 ADC のダイナミック (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-PMOD (NDW) 7 Ultra Librarian