JAJSXG5B November   2025  – July 2026 LOG305

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (対数検出器) 
    6. 5.6 代表的特性:VCC = 3.6V
    7. 5.7 代表的特性:VCC = 5.25V
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 出力ゲイン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 エネルギー検出
        1. 8.2.1.1 詳細な設計手順
        2. 8.2.1.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DRV|6
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電源に関する推奨事項

LOG305 の電源電圧 (VCC) は、VEE を基準として、2.7V ~ 5.25V の範囲の任意の電圧でバイアスされます。VCC ピンに対して個別のデカップリング コンデンサ、抵抗、フェライト ビーズを配置することで (セクション 8.4.2 を参照)、ノイズ カップリングに対する十分な耐性を維持します。

一般に、VCC と VEE の間に 10Ω を直列に接続し、4.7μF コンデンサを接続した RC フィルタを推奨します。また、100nF のコンデンサを 4.7μF コンデンサと並列にピンに近づけて配置することにより、周波数除去性能が向上します。この RC フィルタのローパス ポールは、約 3.3kHz になります。これは、LOG305 の場合 200kHz である対象の信号よりも十分に低い値です。

一般的な手法としては、入力周波数信号よりもカットオフ周波数がディケード以上低いローパス フィルタを、電源ライン上に設計することが挙げられます。Log_In ピンに外部バンド パスフィルタと、電源ピン上にローパス フィルタを配置することで、Log_Out への影響を防止するための十分な電源電圧変動除去を実現できます。