JAJS700Q November   1999  – October 2016 LP2985LV-N
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Multiple Voltage Options
      2. 7.3.2 Output Voltage Accuracy
      3. 7.3.3 Ultra-Low-Dropout Voltage
      4. 7.3.4 Low Ground Current
      5. 7.3.5 Sleep Mode
      6. 7.3.6 Internal Protection Circuitry
        1. 7.3.6.1 Short Circuit Protection (Current Limit)
        2. 7.3.6.2 Thermal Protection
      7. 7.3.7 Enhanced Stability
      8. 7.3.8 Low Noise
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation with VOUT(TARGET) + 0.6 V ≥ VIN > 16 V
      2. 7.4.2 Operation With ON/OFF Control
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 External Capacitors
          1. 8.2.2.1.1 Input Capacitor
          2. 8.2.2.1.2 Output Capacitor
          3. 8.2.2.1.3 Noise Bypass Capacitor
        2. 8.2.2.2 Capacitor Characteristics
          1. 8.2.2.2.1 Tantalum
        3. 8.2.2.3 On/OFF Input Operation
        4. 8.2.2.4 Reverse Input-Output Voltage
        5. 8.2.2.5 Power Dissipation
        6. 8.2.2.6 Estimating Junction Temperature
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 DSBGA Mounting
    4. 10.4 DSBGA Light Sensitivity
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
      2. 11.1.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 広い電源電圧範囲: 2.2V~16V
  • 出力電流150mAを保証
  • 必要な外付け部品が最小限
  • 低ESRの出力コンデンサで安定動作
  • シャットダウン時の静止電流が1μA未満
  • どのような負荷でも低いグランド・ピン電流を維持
  • 出力電圧精度1% (Aグレード)
  • 高いピーク電流能力
  • 低いZOUT: 標準値0.3Ω (10Hz~1MHz)
  • 過熱/過電流保護
  • 接合部温度範囲: -40℃~+125℃

アプリケーション

  • 携帯電話
  • パームトップ/ラップトップ・コンピュータ
  • パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)
  • カムコーダ、個人用ステレオ、カメラ

概要

LP2985LV-Nは150mA、固定出力電圧のレギュレータで、2V以下の出力電圧を必要とするアプリケーションで高性能と低ノイズを実現するよう設計されています。

最適化され、垂直統合されたPNP (VIP)プロセスを使用しているため、LP2985LV-Nはバッテリ駆動の設計に重要なあらゆる仕様について比類のない性能を実現します。

  • グランド・ピン電流: 150mA負荷時の標準値825µA、1mA負荷時の標準値75µA
  • 安定性の強化: LP2985LV-Nは等価直列抵抗(ESR)が最低5mΩの出力コンデンサで安定するため、出力にセラミック・コンデンサを使用可能
  • スリープ・モード: ON/OFFピンがLOWのとき、静止電流1μA未満
  • 高精度出力: 出力電圧の許容誤差1% (Aグレード)
  • 低ノイズ: 10nFのバイパス・コンデンサを追加することで、出力ノイズを30μV (標準値)に低減可能

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LP2985LV-N SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
DSBGA (5) 1.164mm×0.987mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

Space

代表的なアプリケーション

LP2985LV-N typapp_snos150.gif