JAJSC81H may 2016 – july 2023 LSF0108-Q1
PRODMIX
LSF ファミリのすべてのデバイスは、自動双方向電圧レベル・トランスレータです。LSF0108 (RKS パッケージ) は、Vref_A 電源で 0.65V~5.5V、Vref_B 電源で 1.8V~5.5V です。LSF0108 (PW パッケージ) は、Vref_A 電源で 0.9V~5.5V、Vref_B 電源で 1.8V~5.5V です。これにより、オープン・ドレインまたはプッシュプル・アプリケーションで、方向ピンを必要とせずに双方向電圧変換が可能です。LSF ファミリは、30pF の容量と 250Ω のプルアップ抵抗を利用するオープン・ドレインのシステムで、100Mbps を超える伝送速度のレベル変換アプリケーションに対応できます。コントローラの出力ドライバとペリフェラル・デバイスの出力は、どちらもプッシュプルまたはオープン・ドレインにできます (プルアップ抵抗が必要な場合あり)。デバイスの動作中、B 側はハイサイドと呼ばれ、A 側はローサイドと呼ばれます。