JAJSC81H may 2016 – july 2023 LSF0108-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLH | Low から High の伝搬遅延 | VCCB = 3.3V、VCCB = VIH = Vref_A + 1、VIL = 0、VM = 0.5Vref_A(2) | CL = 15pF | 0.75 | ns | ||
CL = 30pF | 1.4 | ||||||
CL = 50pF | 1.9 | ||||||
TPHL | High から Low の伝搬遅延 | CL = 15pF | 0.85 | ns | |||
CL = 30pF | 1.5 | ||||||
CL = 50pF | 2 | ||||||
TPLH | Low から High の伝搬遅延 | VCCB = 2.5V、VCCB = VIH = Vref_A + 1、VIL = 0、VM = 0.5Vref_A(2) | CL = 15pF | 0.8 | ns | ||
CL = 30pF | 1.45 | ||||||
CL = 50pF | 2 | ||||||
TPHL | High から Low の伝搬遅延 | CL = 15pF | 0.9 | ns | |||
CL = 30pF | 1.55 | ||||||
CL = 50pF | 2.1 |