JAJSC81H may 2016 – july 2023 LSF0108-Q1
PRODMIX
LSF0108-Q1 は、デバイスのインターフェイス用レベル変換アプリケーションや異なる電源電圧で動作するシステム間で使用できます。LSF0108-Q1 は、オープン・ドレイン・ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションでの使用に最適です。 LSF0108-Q1 適切なプルアップ抵抗とレイアウトにより 100MHz を実現できます。LSF0108-Q1 は、プッシュプル・ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションにも使用できます。デバイスのセットアップと動作の概要については、『双方向マルチ電圧レベル・トランスレータの LSF ファミリについて』の「Logic Minute」トレーニング・シリーズを参照してください。