JAJSC81H
may 2016 – july 2023
LSF0108-Q1
PRODMIX
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報 (Q1)
6.5
電気的特性 - RKS パッケージ
6.6
電気的特性 - PW パッケージ
6.7
スイッチング特性 (降圧変換)
6.8
スイッチング特性 (昇圧変換)
6.9
代表的特性
7
パラメータ測定情報
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
機能ブロック図
8.3
機能説明
8.3.1
自動双方向電圧変換
8.3.2
出力イネーブル
8.3.3
ウェッタブル・フランク
8.4
デバイスの機能モード
8.4.1
昇圧および降圧変換
9
アプリケーションと実装
9.1
アプリケーション情報
9.2
代表的なアプリケーション
9.2.1
I2C PMBus、SMBus、GPIO
9.2.1.1
設計要件
9.2.1.1.1
イネーブル、ディセーブル、およびリファレンス電圧のガイドライン
9.2.1.1.2
バイアス回路
9.2.1.2
詳細な設計手順
9.2.1.2.1
双方向変換
9.2.1.2.2
プルアップ抵抗の値設定
9.2.1.2.3
LSF0108-Q1 帯域幅
9.2.1.3
アプリケーション曲線
9.2.2
混合モード電圧変換
9.2.2.1
単一電源変換
9.2.2.2
Vref_B < Vref_A + 0.8V の電圧変換
9.3
電源に関する推奨事項
9.4
レイアウト
9.4.1
レイアウトのガイドライン
9.4.2
レイアウト例
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
10.2
サポート・リソース
10.3
商標
10.4
静電気放電に関する注意事項
10.5
用語集
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PW|20
MPDS362A
RKS|20
MPQF266C
サーマルパッド・メカニカル・データ
PW|20
QFND419A
RKS|20
QFND670A
発注情報
jajsc81h_oa
jajsc81h_pm
1
特長
以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
デバイス HBM ESD 分類レベル:2000V
デバイス CDM ESD 分類レベル:1000V
ウェッタブル・フランク VQFN (RKS) パッケージで供給
方向ピンを必要としない双方向電圧変換を実現
30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
活線挿抜をサポート
次の各電圧間で双方向電圧レベル変換が可能
0.65V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V (RKS パッケージのみ)
0.95V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V
1.2V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V
1.8V ⇔ 2.5V、3.3V、5V
2.5V ⇔ 3.3V、5V
3.3V ⇔ 5V
低いスタンバイ電流
5V 対応の I/O ポートにより TTL をサポート
低い r
on
により信号歪みを低減
EN = Low のとき高インピーダンスとなる I/O ピン
フロースルー・ピン配置により PCB 配線を簡素化
JESD 17 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
動作温度範囲:-40℃~+125℃
機能ブロック図