JAJSC81H may 2016 – july 2023 LSF0108-Q1
PRODMIX
図 9-1 に示すように、Vref_B は 200kΩ の抵抗を経由して 5V の VPU 電源に接続され、Vref_A は 1.8V の電源に接続されています。A1 および A2 チャネルの最大出力電圧は Vref_A に等しく、B1 および B2 チャネルの最大出力電圧は VPU に等しくなります。
LSF0108-Q1 には EN 入力があります。EN を Low に設定すると、デバイスがディセーブルされ、すべての I/O が高インピーダンス状態になります。LSF0108-Q1 はスイッチ・タイプの電圧変換器であるため、消費電力は非常に低くなります。双方向アプリケーション (I2C、SMBus、PMBus、MDIO) では、常に LSF0108-Q1 をイネーブルにすることを推奨します。
パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
Vref_A(1) | リファレンス電圧 (A) | 0.65 | 5.5 | V | |
Vref_B | リファレンス電圧 (B) | Vref_A + 0.8 | 5.5 | V | |
VI(EN) | EN ピンでの入力電圧 | Vref_A + 0.8 | 5.5 | V | |
Vpu | プルアップ電源電圧 | 0 | Vref_B | V |
パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
Vref_A(1) | リファレンス電圧 (A) | 0.9 | 5.5 | V | |
Vref_B | リファレンス電圧 (B) | Vref_A + 0.8 | 5.5 | V | |
VI(EN) | EN ピンでの入力電圧 | Vref_A + 0.8 | 5.5 | V | |
Vpu | プルアップ電源電圧 | 0 | Vref_B | V |
Vref_B にはフィルタ・コンデンサを使用することを推奨します。最高のシグナル・インテグリティを実現するため、Vref_B および VI(EN) は Vref_A より 1.0V 高くすることを推奨します。