JAJSEE2C January 2018 – December 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| MODULE | TEST CONDITIONS | REFERENCE CLOCK | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timer_A | Module input clock | 5 | µA/MHz | |||
| eUSCI_A | UART mode | Module input clock | 7 | µA/MHz | ||
| eUSCI_A | SPI mode | Module input clock | 5 | µA/MHz | ||
| eUSCI_B | SPI mode | Module input clock | 5 | µA/MHz | ||
| eUSCI_B | I2C mode, 100 kbaud | Module input clock | 5 | µA/MHz | ||
| RTC | 32 kHz | 85 | nA | |||
| CRC | From start to end of operation | MCLK | 8.5 | µA/MHz |