JAJSEE2C January 2018 – December 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
feUSCI | eUSCI input clock frequency | Internal: SMCLK, MODCLK
Duty cycle = 50% ±10% |
8 | MHz |
Table 5-17 lists the characteristics of the eUSCI in SPI master mode.