JAJSG26C March 2016 – August 2018 MSP430FR5962 , MSP430FR5964 , MSP430FR5992 , MSP430FR5994 , MSP430FR59941
PRODUCTION DATA.
Table 6-40 lists the contents of the device descriptor tag-length-value (TLV) structure for MSP430FR59xx(1) devices including AES. Table 6-39 summarizes the Device IDs of the MSP430FR59xx(1) devices.
| DEVICE | PACKAGE | DEVICE ID | |
|---|---|---|---|
| 01A05h | 01A04h | ||
| MSP430FR5994 | ZVW, PN, PM, and RGZ | 0x82 | 0xA1 |
| MSP430FR59941 | ZVW, PN, PM, and RGZ | 0x82 | 0xA2 |
| MSP430FR5992 | ZVW, PN, PM, and RGZ | 0x82 | 0xA3 |
| MSP430FR5964 | ZVW, PN, PM, and RGZ | 0x82 | 0xA4 |
| MSP430FR5962 | ZVW, PN, PM, and RGZ | 0x82 | 0xA6 |
| DESCRIPTION | MSP430FR59xx (UART BSL) | MSP430FR59941 (I2C BSL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESS | VALUE | ADDRESS | VALUE | |||
| Info Block | Info Length | 01A00h | 06h | 01A00h | 06h | |
| CRC Length | 01A01h | 06h | 01A01h | 06h | ||
| CRC Value | 01A02h | Per unit | 01A02h | Per unit | ||
| 01A03h | Per unit | 01A03h | Per unit | |||
| Device ID | 01A04h | See Table 6-39 | 01A04h | See Table 6-39 | ||
| 01A05h | ||||||
| Hardware Revision | 01A06h | Per unit | 01A06h | Per unit | ||
| Firmware Revision | 01A07h | Per unit | 01A07h | Per unit | ||
| Die Record | Die Record Tag | 01A08h | 08h | 01A08h | 08h | |
| Die Record length | 01A09h | 0Ah | 01A09h | 0Ah | ||
| Lot/Wafer ID | 01A0Ah | Per unit | 01A0Ah | Per unit | ||
| 01A0Bh | Per unit | 01A0Bh | Per unit | |||
| 01A0Ch | Per unit | 01A0Ch | Per unit | |||
| 01A0Dh | Per unit | 01A0Dh | Per unit | |||
| Die X Position | 01A0Eh | Per unit | 01A0Eh | Per unit | ||
| 01A0Fh | Per unit | 01A0Fh | Per unit | |||
| Die Y Position | 01A10h | Per unit | 01A10h | Per unit | ||
| 01A11h | Per unit | 01A11h | Per unit | |||
| Test Results | 01A12h | Per unit | 01A12h | Per unit | ||
| 01A13h | Per unit | 01A13h | Per unit | |||
| ADC12 Calibration | ADC12 Calibration Tag | 01A14h | 11h | 01A14h | 11h | |
| ADC12 Calibration Length | 01A15h | 10h | 01A15h | 10h | ||
| ADC Gain Factor(2) | 01A16h | Per unit | 01A16h | Per unit | ||
| 01A17h | Per unit | 01A17h | Per unit | |||
| ADC Offset(3) | 01A18h | Per unit | 01A18h | Per unit | ||
| 01A19h | Per unit | 01A19h | Per unit | |||
| ADC 1.2-V Reference
Temperature Sensor 30°C |
01A1Ah | Per unit | 01A1Ah | Per unit | ||
| 01A1Bh | Per unit | 01A1Bh | Per unit | |||
| ADC 1.2-V Reference
Temperature Sensor 85°C |
01A1Ch | Per unit | 01A1Ch | Per unit | ||
| 01A1Dh | Per unit | 01A1Dh | Per unit | |||
| ADC 2.0-V Reference
Temperature Sensor 30°C |
01A1Eh | Per unit | 01A1Eh | Per unit | ||
| 01A1Fh | Per unit | 01A1Fh | Per unit | |||
| ADC 2.0-V Reference
Temperature Sensor 85°C |
01A20h | Per unit | 01A20h | Per unit | ||
| 01A21h | Per unit | 01A21h | Per unit | |||
| ADC 2.5-V Reference
Temperature Sensor 30°C |
01A22h | Per unit | 01A22h | Per unit | ||
| 01A23h | Per unit | 01A23h | Per unit | |||
| ADC 2.5-V Reference
Temperature Sensor 85°C |
01A24h | Per unit | 01A24h | Per unit | ||
| 01A25h | Per unit | 01A25h | Per unit | |||
| REF Calibration | REF Calibration Tag | 01A26h | 12h | 01A26h | 12h | |
| REF Calibration Length | 01A27h | 06h | 01A27h | 06h | ||
| REF 1.2-V Reference | 01A28h | Per unit | 01A28h | Per unit | ||
| 01A29h | Per unit | 01A29h | Per unit | |||
| REF 2.0-V Reference | 01A2Ah | Per unit | 01A2Ah | Per unit | ||
| 01A2Bh | Per unit | 01A2Bh | Per unit | |||
| REF 2.5-V Reference | 01A2Ch | Per unit | 01A2Ch | Per unit | ||
| 01A2Dh | Per unit | 01A2Dh | Per unit | |||
| Random Number | 128-Bit Random Number Tag | 01A2Eh | 15h | 01A2Eh | 15h | |
| Random Number Length | 01A2Fh | 10h | 01A2Fh | 10h | ||
| 128-Bit Random Number(4) | 01A30h | Per unit | 01A30h | Per unit | ||
| 01A31h | Per unit | 01A31h | Per unit | |||
| 01A32h | Per unit | 01A32h | Per unit | |||
| 01A33h | Per unit | 01A33h | Per unit | |||
| 01A34h | Per unit | 01A34h | Per unit | |||
| 01A35h | Per unit | 01A35h | Per unit | |||
| 01A36h | Per unit | 01A36h | Per unit | |||
| 01A37h | Per unit | 01A37h | Per unit | |||
| 01A38h | Per unit | 01A38h | Per unit | |||
| 01A39h | Per unit | 01A39h | Per unit | |||
| 01A3Ah | Per unit | 01A3Ah | Per unit | |||
| 01A3Bh | Per unit | 01A3Bh | Per unit | |||
| 01A3Ch | Per unit | 01A3Ch | Per unit | |||
| 01A3Dh | Per unit | 01A3Dh | Per unit | |||
| 01A3Eh | Per unit | 01A3Eh | Per unit | |||
| 01A3Fh | Per unit | 01A3Fh | Per unit | |||
| BSL Configuration | BSL Tag | 01A40h | 1Ch | 01A40h | 1Ch | |
| BSL Length | 01A41h | 02h | 01A41h | 02h | ||
| BSL Interface | 01A42h | 00h | 01A42h | 01h | ||
| BSL Interface Configuration | 01A43h | 00h | 01A43h | 48h | ||