JAJSID3E November 2019 – August 2022 OPA182 , OPA2182 , OPA4182
PRODMIX
| 製品名 | 特長 |
|---|---|
| OPA2189 | オフセット 0.4μV、ドリフト 0.005μV/℃、5.2nV/√Hz、レール・ツー・レール出力、36V、ゼロドリフト、MUX 対応 CMOS |
| OPA2188 | オフセット 6μV、ドリフト 0.03μV/℃、8.8nV/√Hz、レール・ツー・レール出力、36V、ゼロドリフト、MUX 対応 CMOS |
| OPA2187 | オフセット 1μV、ドリフト 0.001μV/℃、静止電流 100μA、レール・ツー・レール出力、36V、ゼロドリフト CMOS |
| OPA2388 | オフセット 0.25μV、ドリフト 0.005μV/℃、7nV/√Hz、10MHz、真 のレール・ツー・レール入出力、5.5V、ゼロドリフト、ゼロ・クロスオーバー CMOS |
| OPA2180 | 120μV、10MHz、5.1nV/√Hz、36V JFET 入力産業用オペアンプ |