JAJSID3E November   2019  – August 2022 OPA182 , OPA2182 , OPA4182

PRODMIX  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報:OPA182
    5. 7.5 熱に関する情報:OPA2182
    6. 7.6 熱に関する情報:OPA4182
    7. 7.7 電気的特性
    8. 7.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 位相反転保護
      2. 8.3.2 入力バイアス電流クロック・フィードスルー
      3. 8.3.3 EMI 除去
      4. 8.3.4 電気的オーバーストレス
      5. 8.3.5 MUX 対応入力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 歪みゲージのアナログ線形化
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 ロゴスキー・コイル積分器
      3. 9.2.3 システム例
        1. 9.2.3.1 24 ビット、デルタ・シグマ、差動ロード・セルまたは歪みゲージ・センサの信号コンディショニング
      4. 9.2.4 プログラマブル電源
      5. 9.2.5 RTD アンプ、線形化機能付き
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 開発サポート
        1. 10.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 10.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション・ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 10.1.1.3 TI のリファレンス・デザイン
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 10.7 Glossary
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = 25℃、VCM = VOUT = VS / 2、RL = 10kΩ を VS / 2 に接続 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 ±0.45 ±4 μV
TA = 0℃~85℃ ±4
TA = -40℃~+125℃ ±4
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = 0℃~85℃ OPA182ID、OPA2182 ±0.003 ±0.012 μV/℃
OPA182IDBV、OPA4182ID ±0.003 ±0.020
TA = -40℃~+125℃ OPA182ID、OPA2182 ±0.003 ±0.012
OPA182IDBV、OPA4182ID ±0.003 ±0.020
PSRR 電源電圧変動除去比 TA = -40℃~+125℃ OPA182 ±0.005 ±0.07 μV/V
OPA2182、OPA4182ID ±0.005 ±0.05
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 ZIN = 100kΩ || 500pF ±50 ±350 pA
TA = 0℃~85℃ ±1 nA
TA = -40℃~+125℃ ±7
IOS 入力オフセット電流 ZIN = 100kΩ || 500pF ±140 ±700 pA
TA = 0℃~85℃ ±2 nA
TA = -40℃~+125℃ ±3
ノイズ
En 入力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz 18 nVRMS
0.119 µVPP
en 入力電圧ノイズ密度 f = 10Hz 5.7 nV/√Hz
f = 100Hz 5.7
f = 1kHz 5.7
f = 10kHz 5.7
in 入力電流ノイズ密度 f = 1kHz 165 fA/√Hz
入力電圧
VCM 同相電圧範囲 (V–) - 0.1 (V+) - 2.5 V
CMRR 同相信号除去比 (V–) – 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) – 2.5V VS = ±2.25V 120 140 dB
VS = ±18V、OPA182 141 168
VS = ±18V、OPA2182、OPA4182ID 143 168
(V–) – 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) – 2.5V、
TA = -40℃~+125℃
VS = ±2.25V 120
VS = ±18V、OPA182、OPA2182 140
(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2.5V、
TA = -40℃~+125℃
VS = ±18V、OPA4182ID 130
入力インピーダンス
zid 差動入力インピーダンス 0.1 || 3.7 GΩ || pF
zic 差動入力インピーダンス 60 || 2.3 TΩ || pF
開ループ・ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン VS = ±18V、
(V–) + 0.3V < VO < (V+) – 0.3V、
RLOAD = 10kΩ
OPA182、OPA2182 150 170 dB
OPA4182ID 145 170
TA = -40℃~+125℃ 146
VS = ±18 V、
(V–) + 0.6V < VO < (V+) – 0.6V、
RLOAD = 2kΩ
OPA182、OPA2182 150 170
OPA4182ID 145 170
TA = -40℃~+125℃ 140
周波数特性
UGB ユニティ・ゲイン帯域幅 AV = 1 3.6 MHz
GBW ゲイン帯域幅積 AV = 1000 5 MHz
SR スルーレート ゲイン= 1、10V ステップ 10 V/µs
THD+N 全高調波歪 + ノイズ ゲイン = 1、f = 1kHz、VO = 3.5VRMS 0.00008%
クロストーク OPA2182 DC 時 150 dB
f = 10kHz 120
tS セトリング時間 0.1% まで VS = ±18V、ゲイン = 1、
10V ステップ
1.3 µs
0.01% まで VS = ±18V、ゲイン = 1、
10V ステップ、立ち下がり
1.7
VS = ±18V、ゲイン = 1、
10V ステップ、立ち上がり
3.4
tOR 過負荷復帰時間 VIN × ゲイン = VS = ±18V 220 ns
出力
VO レールからの電圧出力スイング 正電圧レール 無負荷 5 15 mV
RLOAD = 10kΩ 20 110
RLOAD = 2kΩ 80 500
負電圧レール 無負荷 5 15
RLOAD = 10kΩ 20 110
RLOAD = 2kΩ 80 500
TA = -40℃~+125℃、両方のレール 20 120
ISC 短絡電流 ±65 mA
CLOAD 容量性負荷ドライブ 「代表的特性」を参照  pF
ZO 開ループ出力インピーダンス f = 1MHz 320 Ω
電源
IQ アンプごとの静止電流 VS = ±2.25V~±18V TA = 25℃ 0.85 1 mA
TA = -40℃~+125℃ 1.1