JAJSID3E November 2019 – August 2022 OPA182 , OPA2182 , OPA4182
PRODMIX
OPAx182 には独自の入力段設計が採用されており、高い入力インピーダンスを維持しながら、入力差動電圧を印加できます。通常、高電圧の CMOS またはバイポーラ接合入力アンプには、半導体プロセスの最大値を超えていてデバイスに永続的な損傷を与える可能性のある、大きい VGS 電圧から入力トランジスタを保護する逆並列ダイオードが搭載されています。大きいステップ入力を印加したとき、またはチャネル間を切り替えたとき、またはアンプをコンパレータとして使う場合、大きい VGS 電圧が発生してしまう可能性があります。詳細については、『MUX 対応高精度オペアンプ』アプリケーション・ブリーフを参照してください。
OPAx182 は、大きい差動電圧が印加されたときに大きい入力バイアス電流が発生することを防止するスイッチ入力手法により、これらの問題を解決します。この入力アーキテクチャは、スイッチまたは多重化アプリケーションで見られる多くの問題を解決します。このようなアプリケーションでは、大きい電位差の高速な切り替えによって、RC フィルタリング・ネットワークで大きい混乱が発生します。OPAx182 は、これらの設計の革新により、優れたセトリング性能を得るとともに、スルー・レートの向上と広い帯域幅を実現しています。OPAx182 は、コンパレータとしても使用できます。差動および同相 絶対最大定格 は、電源について同様に適用されます。