JAJSID3E November 2019 – August 2022 OPA182 , OPA2182 , OPA4182
PRODMIX
OPAx182 ファミリのオペアンプは、高精度のオフセットとドリフト、優れた全体的性能を兼ね備えているため、さまざまな高精度アプリケーションに最適です。オフセット・ドリフトの精度は、わずか 0.005μV/℃で、温度範囲全体にわたって安定性が得られます。さらに、これらのデバイスは、CMRR、PSRR、AOLが高く、優れた線形性能を実現します。すべてのアンプと同様に、ノイズの多い、または高インピーダンスの電源を使用するアプリケーションでは、デバイスのピンの近くにデカップリング・コンデンサが必要です。通常は、0.1μF のコンデンサが適しています。詳細およびレイアウト例については、「レイアウトのガイドライン」を参照してください。
OPAx182 は、ゼロドリフト、MUX 対応のレール・ツー・レール出力オペアンプです。本デバイスは 4.5V~36V で動作し、ユニティ・ゲインで安定しているため、さまざまな汎用かつ高精度のアプリケーションに適しています。ゼロドリフト・アーキテクチャにより、入力オフセット電圧が非常に低く、さらに、温度変化および時間の経過に伴う入力オフセット電圧ドリフトがほぼゼロになっています。また、このアーキテクチャの選択により、非常に低い広帯域ノイズ、ゼロフリッカーノイズ、チョッパ周波数未満で動作する際にも優れた歪み性能など、優れた AC 性能を実現します。