JAJSFB5E March 2001 – April 2018 OPA2355 , OPA3355 , OPA355
PRODUCTION DATA.
| VO = 0.1 VP-P |
| G = 2 |
| RL = 200 | ƒ = 1 MHz |
| RL = 200 | VO = 2 VP-P | ƒ = 1 MHz |
| ƒ = 1 MHz | VO = 2 VP-P | |
| CL = 0 pF | VO = 0.1 VP-P | |
| Continuous currents above 60 mA are not recommended | |||
| VS = 3 V |
| Continuous currents above 60 mA are not recommended | |||
| VS = 5 V |
| VO = 2 VP-P |
| VO = 0.1 VP-P |
| G = 2 |
| CL = 0 pF | VO = 0.1 VP-P |
| RL = 200 | VO = 2 VP-P | ƒ = 1 MHz |
| RL = 200 | VO = 2 VP-P |
| RS = 0 | VO = 0.1 VP-P | |
| Maximum output voltage without slew-rate induced distortion |