JAJSO46F February 2022 – October 2025 OPA2328 , OPA328 , OPA4328
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx328 は、トランスインピーダンス アンプ (TIA) および ADC 入力駆動アンプの高速アプリケーションで使用するように設計されています。すべてのオペアンプと同様に、OPAx328 が不安定になる特定の場合があり得ます。アンプが動作時に安定するかどうか判断するには、オペアンプの回路構成、レイアウト、ゲイン、出力負荷など、いくつかの要因を考慮します。容量性負荷を駆動するユニティ ゲイン (1V/V) バッファ構成のオペアンプは、より高いノイズ ゲインで動作するアンプよりも不安定になる傾向があります (図 5-28 を参照)。容量性負荷は、オペアンプの出力抵抗と相まって、位相マージンを劣化させる極をループ ゲイン内に形成します。容量性負荷が大きくなるにつれて、位相マージンの劣化は大きくなります。ユニティ ゲイン構成で動作している場合、OPAx328 は最大 100pF までの純容量性負荷で安定した状態を維持します。
図 7-1 に、ユニティ ゲイン構成で動作するアンプの容量性負荷駆動能力を高める 1 つの手法として、一般的に 10Ω~50Ω の小さな抵抗 (RS) を出力と直列に挿入することを示しています。この抵抗は、大きな容量性負荷に伴うオーバーシュートとリンギングを大幅に低減します。