JAJSO46F February 2022 – October 2025 OPA2328 , OPA328 , OPA4328
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx328 は、優れた DC および AC 性能を実現します。これらのデバイスは最大 5.5V の電源で動作し、超低入力バイアス電流と 40MHz の帯域幅を実現します。これらの特長から、OPAx328 ファミリの堅牢なオペアンプは、通信と産業用の両方のアプリケーションに最適です。