ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4328

アクティブ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.05 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.15 Input bias current (max) (pA) 1 GBW (typ) (MHz) 40 Features EMI Hardened, Zero Crossover, e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 30 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.8 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.005 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0001
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.05 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.15 Input bias current (max) (pA) 1 GBW (typ) (MHz) 40 Features EMI Hardened, Zero Crossover, e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 30 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.8 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.005 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0001
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • ゼロ クロスオーバー歪みで高精度:
    • 低いオフセット電圧:50µV (最大値)
    • 高い CMRR:120 dB
    • レール ツー レール I/O
  • 広い帯域幅:40MHz
  • 低い入力バイアス電流:1pA (最大値)
  • 低ノイズ:10kHz で 6.1nV/√Hz
  • スルーレート:30V/µs
  • 速い 0.01% セトリング タイム:180ns
  • 単一電源電圧範囲:2.2V~5.5V
  • ユニティ ゲイン安定
  • ゼロ クロスオーバー歪みで高精度:
    • 低いオフセット電圧:50µV (最大値)
    • 高い CMRR:120 dB
    • レール ツー レール I/O
  • 広い帯域幅:40MHz
  • 低い入力バイアス電流:1pA (最大値)
  • 低ノイズ:10kHz で 6.1nV/√Hz
  • スルーレート:30V/µs
  • 速い 0.01% セトリング タイム:180ns
  • 単一電源電圧範囲:2.2V~5.5V
  • ユニティ ゲイン安定

シングル チャネル OPA328、デュアル チャネル OPA2328、およびクワッド チャネル OPA4328 (OPAx328) は、超低ノイズと広帯域幅に最適化された高精度、低電圧 CMOS オペアンプの新世代ファミリです。

OPAx328 のリニア入力段は、ゼロ クロスオーバー歪みを特長とし、入力範囲全体で 120dB (標準値) の優れた同相除去比 (CMRR) を実現しています。入力同相範囲は、負および正の電源レールよりも 100mV 拡張されています。出力電圧のスイングは通常、レールから 10mV の範囲内です。

また、OPAx328 は、 テキサス・インスツルメンツ独自の e-trim™ オペアンプ技術を採用しており、入力スイッチングやオートゼロ技術を必要とせずに、超低オフセットと低入力オフセット ドリフトという独自の組み合わせを実現します。

低ノイズ (6.1nV/√Hz) と高速動作 (40 MHz、30V/µs) により、これらのデバイスはサンプリング A/D コンバータ (ADC) の駆動にも適しています。

OPAx328 は、高インピーダンス入力、単一電源アプリケーションにも最適です。入力バイアス電流が小さく入力容量も小さいため、低い光電流 (1nA 未満) で高周波数のトランスインピーダンス ゲインを実現できます。

シングル チャネル OPA328、デュアル チャネル OPA2328、およびクワッド チャネル OPA4328 (OPAx328) は、超低ノイズと広帯域幅に最適化された高精度、低電圧 CMOS オペアンプの新世代ファミリです。

OPAx328 のリニア入力段は、ゼロ クロスオーバー歪みを特長とし、入力範囲全体で 120dB (標準値) の優れた同相除去比 (CMRR) を実現しています。入力同相範囲は、負および正の電源レールよりも 100mV 拡張されています。出力電圧のスイングは通常、レールから 10mV の範囲内です。

また、OPAx328 は、 テキサス・インスツルメンツ独自の e-trim™ オペアンプ技術を採用しており、入力スイッチングやオートゼロ技術を必要とせずに、超低オフセットと低入力オフセット ドリフトという独自の組み合わせを実現します。

低ノイズ (6.1nV/√Hz) と高速動作 (40 MHz、30V/µs) により、これらのデバイスはサンプリング A/D コンバータ (ADC) の駆動にも適しています。

OPAx328 は、高インピーダンス入力、単一電源アプリケーションにも最適です。入力バイアス電流が小さく入力容量も小さいため、低い光電流 (1nA 未満) で高周波数のトランスインピーダンス ゲインを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx328 高精度、40MHz 1.0pA、低ノイズ、RRIO、CMOS オペアンプ、シャッ トダウン機能付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx328 PSpice Model (Rev. A)

SBOMC39A.ZIP (28 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx328 TINA-TI Spice Model

SBOMC37.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ