JAJSX59 August   2025 OPA4H838-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性:VS = ±1.25V ~ ±2.75V (VS = 2.5 ~ 5.5V)
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作電圧
      2. 6.3.2 入力電圧とゼロ クロスオーバー機能
      3. 6.3.3 入力差動電圧
      4. 6.3.4 内部オフセット補正
      5. 6.3.5 EMI 感受性と入力フィルタリング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 双方向電流センシング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 シングル オペアンプ ブリッジ アンプ
      3. 7.2.3 高精度、低ノイズ、DAC バッファ
      4. 7.2.4 ロード セルの測定
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

OPA4H838-SEP は、超低ノイズ、高速セトリング、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバーの高精度アンプで、レール ツー レール入出力動作を実現しています。これらの機能に加え、非常に優れた AC 性能と、わずか 0.25µV のオフセット、温度範囲全体で 0.005µV/°Cのドリフト係数により、OPA4H838-SEP は高精度のアナログ/デジタル コンバータ (ADC) の駆動や、高分解能のデジタル/アナログ コンバータ (DAC) の出力のバッファリングに理想的です。この設計により、アナログ/デジタル コンバータ (ADC) の駆動時に直線性の低下がなく、優れた性能を発揮します。OPA4H838-SEP は、TSSOP-14 パッケージで供給されます。OPA4H838-SEP は -55℃~+125℃で動作が規定されています。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)(2)
OPA4H838-SEP TSSOP (14) 5.00mm × 4.40mm
利用可能なパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ オプションについての付録を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます
OPA4H838-SEP ブリッジセンサのフロントエンドの OPA4H838-SEPブリッジセンサのフロントエンドの OPA4H838-SEP
OPA4H838-SEP 超低オフセット電圧ドリフト超低オフセット電圧ドリフト