ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4H838-SEP

プレビュー

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.0105 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 1000 GBW (typ) (MHz) 10 Features EMI Hardened, High Cload Drive, Zero Crossover, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 5 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 CMRR (typ) (dB) 124 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0005
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.0105 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 1000 GBW (typ) (MHz) 10 Features EMI Hardened, High Cload Drive, Zero Crossover, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 5 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 CMRR (typ) (dB) 124 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0005
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 耐放射線特性
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 43MeV-cm2/mg まで
    • 30krad(Si) まで ELDRS フリー
    • すべてのウェハー ロットについて、30krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
  • 非常に小さいオフセット電圧:±0.25µV
  • ゼロドリフト:±0.01µV/℃
  • ゼロ クロスオーバー:140dB CMRR 真の RRIO
  • 低ノイズ:1kHz で 7.0nV√Hz
  • 1/f ノイズなし:140nVPP (0.1Hz〜10Hz)
  • 高速セトリング:2µs (1V ステップ、0.01% まで)
  • ゲイン帯域幅:10MHz
  • 電源電圧:±1.25V~±2.75V、2.5V~5.5V
  • 真のレール ツー レール入出力
  • EMI および RFI フィルタ付き入力
  • 耐放射線特性
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 43MeV-cm2/mg まで
    • 30krad(Si) まで ELDRS フリー
    • すべてのウェハー ロットについて、30krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
  • 非常に小さいオフセット電圧:±0.25µV
  • ゼロドリフト:±0.01µV/℃
  • ゼロ クロスオーバー:140dB CMRR 真の RRIO
  • 低ノイズ:1kHz で 7.0nV√Hz
  • 1/f ノイズなし:140nVPP (0.1Hz〜10Hz)
  • 高速セトリング:2µs (1V ステップ、0.01% まで)
  • ゲイン帯域幅:10MHz
  • 電源電圧:±1.25V~±2.75V、2.5V~5.5V
  • 真のレール ツー レール入出力
  • EMI および RFI フィルタ付き入力

OPA4H838-SEP は、超低ノイズ、高速セトリング、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバーの高精度アンプで、レール ツー レール入出力動作を実現しています。これらの機能に加え、非常に優れた AC 性能と、わずか 0.25µV のオフセット、温度範囲全体で 0.01µV/°Cのドリフト係数により、OPA4H838-SEP は高精度のアナログ/デジタル コンバータ (ADC) の駆動や、高分解能のデジタル/アナログ コンバータ (DAC) の出力のバッファリングに理想的です。この設計により、アナログ/デジタル コンバータ (ADC) の駆動時に直線性の低下がなく、優れた性能を発揮します。OPA4H838-SEP は、TSSOP-14 パッケージで供給されます。OPA4H838-SEP は -55℃~+125℃で動作が規定されています。

OPA4H838-SEP は、超低ノイズ、高速セトリング、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバーの高精度アンプで、レール ツー レール入出力動作を実現しています。これらの機能に加え、非常に優れた AC 性能と、わずか 0.25µV のオフセット、温度範囲全体で 0.01µV/°Cのドリフト係数により、OPA4H838-SEP は高精度のアナログ/デジタル コンバータ (ADC) の駆動や、高分解能のデジタル/アナログ コンバータ (DAC) の出力のバッファリングに理想的です。この設計により、アナログ/デジタル コンバータ (ADC) の駆動時に直線性の低下がなく、優れた性能を発揮します。OPA4H838-SEP は、TSSOP-14 パッケージで供給されます。OPA4H838-SEP は -55℃~+125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA4H838-SEP 高精度、ゼロ ドリフト、ゼロ クロスオーバー、真のレール ツ ー レール入出力のオペアンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/28
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the OPA4H838-SEP PDF | HTML 2026/06/08
* 放射線と信頼性レポート OPA4H838-SEP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2026/05/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA4H838-SEP PSpice Model

SNOM818.ZIP (47 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA4H838-SEP TINA-TI Model

SNOM819.ZIP (5 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ