JAJSFP5F July 2018 – July 2026 REF20
PRODUCTION DATA
REF20xx の長期安定性は、スロットやレイアウト上の特別な配慮をせずにプリント基板に半田付けされた 32 個の部品について測定されます。その後、基板をオーブンに設置して内部温度を TA = 35℃に維持し、32 個の部品の VREF 出力を定期的に測定しました。図 7-4 に、長期安定性の代表値を示します。