JAJSFP5F July 2018 – July 2026 REF20
PRODUCTION DATA
このアプリケーションの電圧リファレンスに、以下の機能が備わっていることを確認します。
この設計では、REF2030 を使用します。REF20xx のトポロジは、セクション 8.2 に示すとおりです。
REF2030 はデュアル出力であるため、このアプリケーションに最適です。8ppm/°C の温度ドリフト、0.05% の初期精度により、このアプリケーションでの電圧リファレンスからの誤差は最小限に抑えられます。さらに、図 9-4 および 図 9-5 に示すように、2 つの出力間の特性不一致は最小限であり、両方の出力は温度範囲全体にわたって優れたトラッキングをします。
図 9-4 VREF – 2 × VBIAS の分布 (TA = 25°C にて)
図 9-5 温度範囲全体にわたる VREF – 2 × VBIAS ドリフト トラッキングの分布