JAJSDR2G September 2017 – April 2026 REF34
PRODUCTION DATA
図 5-1 REF34xx DBV パッケージ 6 ピン SOT-23 上面図
図 5-2 REF34xxT DBV パッケージ 6 ピン SOT-23 上面図| ピン | タイプ | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | REF34xx (DBV) | REF34xxT (DBV) | ||
| GND_F | 1 | グランド | グランド フォース接続。 | |
| GND_S | 2 | グランド | グラウンドセンス接続。 | |
| GND | 2 | グランド | デバイスのグランド。 | |
| EN | 3 | 入力 | 接続を有効にします。デバイスを有効または無効にします。 | |
| IN | 4 | 4 | 電源 | 入力供給電圧の接続 |
| OUT_S | 5 |
入力 |
基準電圧出力センス接続。 | |
| OUT_F | 6 | 出力 | 基準電圧出力強制接続。 | |
| VOUT | 6 | 出力 | リファレンス電圧出力接続。 | |
| NC | 1、3、5 | - | 接続なし。ピンをフローティングのままにするか、デバイスの動作範囲内の電圧に接続できます。 | |