ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 3.3, 4.096, 5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features 4-wire output, Enable pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072, 72 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 12.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5
Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 3.3, 4.096, 5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features 4-wire output, Enable pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072, 72 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 12.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5
— (—) — See data sheet
  • 初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度ドリフト係数:6ppm/℃ (最大値)
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • 出力電流:±10mA
  • 低い静止電流:95µA (最大値)
  • 極低ゼロ負荷ドロップアウト電圧:100mV (最大値)
  • 広い入力電圧範囲:12V
  • 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz): 3.8µVp-p/V
  • 優れた長期安定性:25ppm/1000 時間
  • 複数の小フットプリント 6 ピン SOT-23 パッケージ ピン配置:REF34xx および REF34xxT
  • 初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度ドリフト係数:6ppm/℃ (最大値)
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • 出力電流:±10mA
  • 低い静止電流:95µA (最大値)
  • 極低ゼロ負荷ドロップアウト電圧:100mV (最大値)
  • 広い入力電圧範囲:12V
  • 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz): 3.8µVp-p/V
  • 優れた長期安定性:25ppm/1000 時間
  • 複数の小フットプリント 6 ピン SOT-23 パッケージ ピン配置:REF34xx および REF34xxT

REF34xx デバイスは、低温度ドリフト (6ppm/°C)、低消費電力、高精度の CMOS 電圧リファレンスで、消費電力を 95µA 未満に抑えて、±0.05% の初期精度と低動作電流を実現します。このデバイスは出力ノイズも 3.8µVp-p/V と非常に低いため、ノイズの影響を受けやすいシステムにおいて、高分解能のデータ コンバータで高いシグナル インテグリティを維持できます。小型の SOT-23 パッケージで供給される REF34xx は仕様が拡張され、MAX607x、ADR34xx、 およびLT1790 (REF34xxT、ENピンなし) のピン互換製品です。REF34xx は、ADS1287、DAC8802、ADS1112など、ほとんどの ADC および DAC と互換性があります。

これらデバイスは出力電圧ヒステリシスが小さく、長期的な出力電圧ドリフトも小さいため、安定性とシステムの信頼性がさらに向上します。さらに、デバイスの小さなサイズと、低い動作電流 (95µA) は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに有用です。

REF34xx は、−40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。

REF34xx デバイスは、低温度ドリフト (6ppm/°C)、低消費電力、高精度の CMOS 電圧リファレンスで、消費電力を 95µA 未満に抑えて、±0.05% の初期精度と低動作電流を実現します。このデバイスは出力ノイズも 3.8µVp-p/V と非常に低いため、ノイズの影響を受けやすいシステムにおいて、高分解能のデータ コンバータで高いシグナル インテグリティを維持できます。小型の SOT-23 パッケージで供給される REF34xx は仕様が拡張され、MAX607x、ADR34xx、 およびLT1790 (REF34xxT、ENピンなし) のピン互換製品です。REF34xx は、ADS1287、DAC8802、ADS1112など、ほとんどの ADC および DAC と互換性があります。

これらデバイスは出力電圧ヒステリシスが小さく、長期的な出力電圧ドリフトも小さいため、安定性とシステムの信頼性がさらに向上します。さらに、デバイスの小さなサイズと、低い動作電流 (95µA) は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに有用です。

REF34xx は、−40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF34xx 低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファ レンス PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/13
アプリケーション・ノート 電圧リファレンスを使用した高精度電流ソースおよびシンク PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/20
技術記事 Accurately measure vital signs with low Iq and a small form factor (Rev. B) PDF | HTML 2024/04/18
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024/01/09
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021/05/07
アプリケーション・ノート Long-Term Drift in Voltage References PDF | HTML 2021/03/25
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020/10/22
アプリケーション・ノート Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 (Rev. A) PDF | HTML 2019/12/01
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2019/07/29
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018/10/23
アプリケーション概要 Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application 2018/07/17
アプリケーション概要 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018/04/02
技術記事 How to ensure precision in automated processes PDF | HTML 2017/11/07
アナログ デザイン ジャーナル How the voltage reference affects performance, Part 1 2009/05/01
アナログ デザイン ジャーナル 最適な計測アンプ設計 2005/10/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート、IEEE802.3bt 対応、PSE (給電側) システム向け、マザーボード

PSEMTHR24EVM-081 は、TPS23881 と TPS23882 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードは、24 個の 2 ペア / 4 ペア ポートを搭載しており、それらのポートを使用して IEEE 802.3at アプリケーション向けにポートあたり 30W、また、IEEE 802.3bt アプリケーション向けにポートあたり 90W を供給することができます。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

REF3425 TINA-TI Reference Design

SBAM336.TSC (80 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3425 TINA-TI Spice Model

SBAM421.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3430 TINA-TI Reference Design

SBAM353.TSC (77 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3430 TINA-TI Spice Model

SBAM352.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3433 TINA-TI Reference Design

SBAM354.TSC (81 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3433 TINA-TI Spice Model

SBAM355.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3440 TINA-TI Reference Design

SBAM376.TSC (79 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3440 TINA-TI Spice Model

SBAM377.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3450 TINA-TI Reference Design

SBAM378.TSC (1519 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3450 TINA-TI Spice Model

SBAM379.ZIP (19 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ