JAJSDR2G September   2017  – April 2026 REF34

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 半田付けの熱による変動
    2. 7.2 長期安定性
    3. 7.3 熱ヒステリシス
    4. 7.4 消費電力
    5. 7.5 ノイズ性能
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電源電圧
      2. 8.3.2 低温度ドリフト
      3. 8.3.3 負荷電流
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 EN ピン
      2. 8.4.2 負のリファレンス電圧
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション:基本的な電圧リファレンス接続
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 入力と出力の各コンデンサ
        2. 9.2.2.2 4 線式ケルビン接続
        3. 9.2.2.3 VIN スルーレートに関する考慮事項
        4. 9.2.2.4 シャットダウン / イネーブル機能
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

負荷電流

REF34xx ファミリは、出力ごとに ±10mA の電流負荷を供給するように規定されています。デバイスの温度は、式 4 に従って上昇します。

式 4. T J = T A + P D × R θ J A

ここで、

  • TJ = 接合部温度 (℃)
  • TA = 周囲温度 (℃)
  • PD = 消費電力 (W)
  • RθJA = 接合部から周囲への熱抵抗 (℃/W)

REF34xx の最大接合部温度は、絶対最大定格の 150°C を超えないようにしてください。